Frequenzumrichter PowerFlex 400

Die PowerFlex® 400-Frequenzumrichter wurden für die Steuerung herkömmlicher und industrieller Lüfter und Pumpen optimiert. Integrierte Funktionen wie ein Säuberungs- und Dämpfereingang bieten eine wirtschaftliche Lösung für die Drehzahlregelung bei einer Vielzahl an Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variabler Drehzahl. Ein verfügbarer kompakter PowerFlex 400-Umrichter für Lüfter und Pumpen bietet zusätzliche Steuerungs-, Stromversorgungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Aufbauten für eine wirtschaftliche Lösung der Drehzahlregelung bei Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variabler Drehzahl.

PowerFlex 400-Niederspannungsantriebe der Serie 22C
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Leistungsbereiche:
    • 200 bis 240 V: 2,2 bis 37 kW/3 bis 50 HP/12 bis 145 A
    • 380 bis 480 V: 2,2 bis 250 kW/3 bis 350 HP/6 bis 460 A
  • NEMA/UL-Gehäuse Typ 1, 12, 3R und 4
  • Flanschmontierte und im Schaltschrank montierte Optionen
  • V/Hz-Steuerung, Schlupfkompensation und PID-Steuerung
  • Interne RS-485-, Common Industrial Protocol-(CIP-), integrierte Modbus® BDE-, Metasys® N2- und Apogee® FLN P1-Netzwerkprotokolle für den Fertigungsbereich
  • Unterstützung für DSI-Kommunikationsmodule (Drive Serial Interface)
  • Antriebsüberlastschutz, fliegender Start, Säuberungs- und Dämpfereingang, Hand-Aus-Auto-Wahlschalter und Schlaf-Wach-Funktionen
  • Kompakte Antriebsoptionen umfassen Trennschalter- und Schützüberbrückungspakete
  • Verfügbare Netzdrosseloption
  • Konfiguration und Programmierung über eine integrierte Tastatur, externes Keypad oder DriveTools™ SP-Software
  • Für die Premier Integration von PowerFlex®-Frequenzumrichtern wird die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung der Parameter- und Tag-Programmierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit eingesetzt.

Kompakte HKL-Antriebsoptionen für Lüfter und Pumpen

  • Haupteingangs-Trennschalter
  • Volle Überbrückung mit drei Schützen und Trennschalter
  • Einfache Überbrückung mit drei Schützen und Trennschalter

Zusätzliche Informationen

  • Dank unseres Branchen-Know-hows können wir Antriebssystemlösungen liefern, die die Produktion maximieren und das Risiko minimieren.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.

Zertifizierungen

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (Designed to Meet)
  • UL
  • UL508C-Einstufung Plenum
  • RoHS

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

  • Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben
    • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
    • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
    • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
    • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
    • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
    • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
    • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
  • DriveTools SP-Software
    • Produktreihe von Softwarewerkzeugen
    • Problemlose Online- und Offline-Programmierung
    • RSLinx®-Anschlussmöglichkeit
    • Umfasst DriveExecutive™- und DriveObserver™-Software
  • Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer PowerFlex®-Antriebe.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Kundenberichte

  • Fallstudien zu Antrieben – Website mit Fallstudien zum Einsatz von Antriebsprodukten von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.