Frequenzumrichter PowerFlex 40

PowerFlex® 40-Frequenzumrichter bieten Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen Paket. Diese Umrichter verfügen über eine Vektorsteuerung ohne Sensoren, die den Drehmomentanforderungen bei niedrigen Geschwindigkeiten entspricht. Aufgrund der flexiblen Gehäuseoptionen und der einfachen Programmierung lassen sie sich schnell installieren und konfigurieren. Wir halten auch kompakte Umrichter bereit, die zusätzliche Steuerungs-, Leistungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Designs bieten.

PowerFlex 40-Niederspannungsantriebe der Serie 22B
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Leistungsbereiche:
    • 100 bis 120 V: 0,4 bis 1,1 kW/0,5 bis 1,5 HP/2,3 bis 6 A
    • 200 bis 240 V: 0,4 bis 7,5 kW/0,5 bis 10 HP/2,3 bis 33 A
    • 380 bis 480 V: 0,4 bis 11 kW/0,5 bis 15 HP/1,4 bis 24 A
    • 500 bis 600 V: 0,75 bis 11 kW/1 bis 15 HP/1,7 bis 19 A
  • IP20 NEMA/UL offener Typ, plattenmontierter Frequenzumrichter, flanschmontiert, IP66 NEMA/UL Typ 4X/12 und DIN-Schiene
  • Optionaler Konvertierungsbausatz (IP30 NEMA/UL Typ 1)
  • Zulässige Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C bei minimalem Abstand zwischen den Antrieben
  • Zero-Stacking™-Antriebe für Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C
  • V/Hz- und sensorlose Vektorsteuerung sowie Prozess-PID
  • Integrierte RS-485-Kommunikation
  • Optionales serielles Stromerfassungsmodul für alle Steuerungen mit DF1-Messaging
  • Optionale DeviceNet™-, ControlNet™- und EtherNet/IP™-, Profibus DP-, BACnet™- und LonWorks®-Kommunikationsmodule
  • Antriebsüberlastschutz, Rampenstabilisierung und fliegender Start
  • StepLogic® ermöglicht den Betrieb als unabhängige Lageregelung.
  • Konfiguration und Programmierung über eine integrierte LCD-Tastatur, ein externes Keypad oder Software
  • Für die Premier Integration von PowerFlex®-Frequenzumrichtern wird die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung von Parameter- und Tagprogrammierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit eingesetzt.

Kompakte Antriebsoptionen

  • Stromversorgungsoptionen umfassen Leistungsschalter, Schmelzsicherung, Überbrückung und Eingangssicherungen.
  • Steuerungsoptionen für Ausgangsrelais und Transformator
  • Türmontierte Bedieneinheit, Hand-Aus-Auto-Wahlschalter, Statusmeldeleuchten und Drehzahlpotentiometer

Zusätzliche Informationen

  • Dank unseres Branchen-Know-hows können wir Antriebssystemlösungen liefern, die die Produktion maximieren und das Risiko minimieren.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.

Zertifizierungen

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • UL
  • RoHS

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

  • Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben
    • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
    • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
    • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
    • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
    • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
    • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
    • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
  • DriveTools SP-Software
    • Produktreihe von Softwarewerkzeugen
    • Problemlose Online- und Offline-Programmierung
    • RSLinx®-Anschlussmöglichkeit
    • Umfasst DriveExecutive™- und DriveObserver™-Software
  • Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer PowerFlex®-Antriebe.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Kundenberichte

  • Fallstudien zu Antrieben – Website mit Fallstudien zum Einsatz von Antriebsprodukten von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.