PowerFlex 7000-Antriebssystem mit ArcShield-Technologie

Unser PowerFlex® 7000-Antriebssystem mit ArcShield™-Technologie ist der erste lichtbogenbeständige Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit umfassenden Rückspeisefähigkeiten. Das lichtbogenbeständige System wurde für die Einhaltung der strengsten und umfassendsten weltweiten Industrienormen zur Lichtbogenbeständigkeit zertifiziert ieses System bietet eine 50-kA-Lichtbogenbeständigkeit und erfüllt zudem Schutzart 2B.

PowerFlex 7000-Antriebssystem mit ArcShield-Technologie
  • Überblick
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Bemessungsspannungen von 2,4 kV, 3,3 kV und 4,16 kV mit Motorstrom bis zu 430 A für synchrone oder asynchrone Motoren
  • Voll integrierter CENTERLINE®-Starter mit ArcShield und PowerFlex 7000-Antriebssystem
  • Erfüllt die Zugangsschutznormen vom Typ 2B bis zu 50 kA Störlichtbogen-Einstufung:
    • Schützt Mitarbeiter, wenn sie sich an der Vorderseite, seitlich oder an der Rückseite des Gehäuses befinden
    • Der Lichtbogenschutz wird auch dann beibehalten, wenn die Tür zur Niederspannungssteureung zu Wartungszwecken geöffnet ist
  • Patentierte Ventilationssystemtechnologie, um das Entweichen von Lichtbogenenergie durch Kühllufteinlass und Abluftöffnungen zu verhindern
  • EtherNet/IP™-Netzwerkkommunikation, die vollständige Integration mit der Logix-Steuerungsplattform bietet
  • Der Vierquadrantenbetrieb macht dieses Antriebssystem zu einer leistungsfähigeren Energiemanagementlösung als vergleichbare Technologien.
  • Erfüllt die Normen zur Lichtbogenbeständigkeit IEEE C37.20.7, CSA C22.2 No. 22-11, IEC 62271-200, IEC 62447-2, EEMAC G14-1

 

Zusätzliche Informationen

  • PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit ArcShield-Technologie – In diesem Video erfahren Sie, wie das PowerFlex 7000-Antriebssystem elektrische Gefährdungen reduzieren kann.
  • Die Einstufung der aktuellen Risikostufe einer Maschine oder eines gesamten Fertigungsbereichs ist eine gewaltige Aufgabe, und viele Unternehmen wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Wir können ihnen dabei helfen.
    • Sicherheitsbeurteilungen unterstützen Sie durch Beratungsservices für sicherheitskritische Steuerungen bei der Einhaltung aktueller und neuer Normen. Sobald eine Sicherheitsbeurteilung abgeschlossen ist, erhalten Sie die vollständige Dokumentation und Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen.
    • Mit einer Lichtbogenanalyse können Probleme identifiziert werden, die zu einem Lichtbogen oder einer Lichtbogenexplosion führen können.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren integrierten Sicherheitslösungen.

 

Zertifizierungen

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

PowerFlex 7000-Frequenzumrichter beinhalten intelligente Motorsteuerungsdaten, Kommunikationsfunktionen und eine intuitive, bedienerfreundliche Bedienerschnittstelle mit Farb-Touchscreen zur Überwachung und Steuerung Ihrer Prozesse.

Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antriebe

  • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
  • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
  • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
  • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
  • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
  • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
  • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Konvertieren Sie Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley-Produkte.
  • ProposalWorks – Kompilieren Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge.

Weitere Ressourcen

  • Firmware-Updates – Suchen Sie nach den neuesten Versionen der ForGe- und Classic-Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

  • Bergbau
  • Öl und Gas
  • Stromerzeugung
  • Wasser und Abwasser

Kundenberichte