PowerFlex® 6000T-Frequenzumrichter mit TotalFORCE®-Technologie sorgen dafür, dass schwere Industrieanwendungen kontinuierlich in Betrieb bleiben. Diese intelligenten Frequenzumrichter können zur Steigerung der Produktivität beitragen, laufen zuverlässig und lassen sich einfach integrieren.
Dieser Mittelspannungs-Frequenzumrichter ist für Neuinstallationen, Umrüstungen, Anwendungen mit konstantem Drehmoment, variablem Drehmoment und hohen Drehzahlen bis zu 120 Hz konzipiert. Der Anwendungsbereich des Frequenzumrichters reicht von Lüftern und Pumpen bis hin zu Förderanlagen und Verdichtern, die eine Motorsteuerung mit 2,3–11 kV erfordern.
Mit der TotalFORCE-Technologie können Sie Ihre Motoren besser steuern und so den Durchsatz und die Qualität erhöhen. Verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie mit Echtzeitdaten und vorausschauenden Analysen Probleme erkennen, bevor sie auftreten. Vereinfachen Sie Ihre Anwendererfahrung mit einer einzigen Steuerungsplattform für Nieder- und Mittelspannungs-Frequenzumrichter.
Neu
Die PowerFlex 6000T-Mittelspannungs-Frequenzumrichter helfen bei der Produktivitätssteigerung
Unsere fünf neuen Verbesserungen bei Frequenzumrichtern können Sie bei der Reduzierung von Energieverbrauch, Ausfallzeiten, Wartungskosten und vielem mehr unterstützen.
PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter auch beiAnwendungen mit Permanentmagnetmotoren (PM) einsetzen
- Unterstützen Sie hocheffiziente PM-Motoranwendungen mit einer Ausgangsfrequenz von bis zu 120 Hz
- Erreichen Sie Ihre Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsziele, indem Sie PM-Motoren in der Öl-, Gas-, HLK-, Papier- und Forstindustrie einsetzen
Zusätzliche Funktionen zur vorausschauenden Wartung verringern Ausfallzeiten
- Richten Sie neue vorausschauende Warnmeldungen für Transformatoren, Luftfluss, Motor- und Maschinenlager sowie Schmierung ein
- Erstellen Sie Laufzeitwarnungen für kritische Komponenten
Das Risiko für die Cybersicherheit reduzieren
- CIP Security-fähige Frequenzumrichter erhöhen die Sicherheit für Ihre intelligenten Maschinen, Netzwerke und Geräte
Platzsparende Lösung für Ihre Anlage
- Die sekundäre Vorladestation ist nun innerhalb der bestehenden Stellfläche untergebracht, was Kosten und wertvollen Platz spart
Mehr Optionen für die Konfiguration
- Fünf Steckplätze für Standardoptionen ermöglichen die einfache Anpassung des Frequenzumrichters an Ihre Anwendungsanforderungen
- Zu den Optionen gehören jetzt ENETR für EtherNet/IP, sowie 13TCOMMP1 für PROFIBUS, Encoder-Karten, E/A-Module und mehr
Überblick
Der richtige Mittelspannungs-Frequenzumrichter für Ihre Anlage
Von industriellen Fertigungsanlagen bis hin zu Ölbohranlagen an abgelegenen Orten vertrauen viele der größten Unternehmen der Welt bei anspruchsvollen Anwendungen auf PowerFlex-Frequenzumrichter.
Der intelligente Mittelspannungs-Frequenzumrichter PowerFlex 6000T sorgt nicht nur dafür, dass die Produktion weiterläuft, sondern hilft auch dabei, Ausfallzeiten vorherzusehen, bevor sie entstehen.
Vorteile des Mittelspannungs-Frequenzumrichters
PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter bieten präzise Drehzahl-, Richtungs- und Drehmomentregelung. Der Mittelspannungs-Frequenzumrichter bietet integriertes EtherNet/IP und unterstützt gängige Kommunikationsprotokolle. Die standardisierte Frequenzumrichter-Technologie reduziert die Komplexität bei Systemintegration, Betrieb und Instandhaltung.
- Mehrere Steuerungsarten, darunter die Flussvektorsteuerung mit bis zu 150 % Anlaufmoment mit einem Encoder und 100 % ohne Encoder
- Reduziert Lastspitzen mittels Betrieb mit einem Leistungsfaktor nahe eins über den gesamten Drehzahlbereich
- Ein integrierter Multipuls-Trenntransformator sorgt für niedrige, netzseitige Oberwellen und einen hohen Eingangsleistungsfaktor
- Multi-Motor-Steuerung wie Lastverteilung und Steuerung mit synchroner Übertragung ermöglicht einem PowerFlex MV-Frequenzumrichter die Steuerung von bis zu 10 Motoren
- Die RealSine™-Lösung reduziert die Eingangsoberwellen erheblich. Die Reduzierung der Oberwellenverzerrung trägt zur Verbesserung der Systemeffizienz, zur Senkung der Energiekosten und zur Minimierung von Problemen bei der Stromverteilung im Fertigungsbereich bei
- Mithilfe von Informationen in Echtzeit und vorausschauenden Analysen trägt die TotalFORCE-Technologie dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren, indem sie Probleme erkennt, bevor sie auftreten
Mittelspannungs-Frequenzumrichter bietet erstklassige Integration
Unterstützen Sie Ihre Belegschaft mit Konnektivität und Informationen. Unsere Frequenzumrichter sind so konzipiert, dass sie problemlos mit erstklassiger Integration und im größeren Maßstab integriert werden können.
- Einfache Konfiguration, Integration, Visualisierung und einfacher Betrieb in der Studio 5000®-Umgebung
- Connected Components Workbench™ ermöglicht auch die Konfiguration, Programmierung und Visualisierung in einem kostenlosen Softwarepaket
- Umfassende Eingangsleistungsüberwachung für kW, kVA, kVAR, verbrauchte kWh, MWh und Leistungsfaktor.
- Sichere Firmware-Updates per Flash-over-Fiber für alle Hauptsteuerplatinen und Leistungszellen
- Schnelle Fehlerbehebung mit dem Forensic Data Recorder
MV Drives liefern mit der intelligenten TotalFORCE®-Technologie überragende Ergebnisse
Leistungsstarke Anlagen werden mithilfe intelligenter Technologie gesteuert. Die TotalFORCE-Technologie bringt Ihre Produktion auf die nächste Stufe, indem sie die Antriebssteuerung verbessert und Echtzeitdaten liefert, um den Produktionsdurchsatz zu erhöhen und Ausfallzeiten zu reduzieren.
- Reduzieren Sie die Wartungskosten mithilfe von Warnmeldungen für Reparaturen und den Ersatz von Geräten
- Der Frequenzumrichter liefert auf der Grundlage von eingebetteten Analysen für kritische Komponenten vorausschauende Warnmeldungen auf Lebenszeit
- Richten Sie Analysemodelle ein, um die Drehzahl von Geräten oder andere Eigenschaften zu messen
- Schauen Sie sich die Betriebsstunden der Frequenzumrichter-Komponenten und weitere Informationen zu den regelmäßigen Wartungsvorgängen an
- Steuern Sie einzelne oder mehrere Motoren über mehrere Steuerungsarten
- Reduzieren Sie aktiv Systemstörungen und passen Sie die Anlage den Betriebsbedingungen an, um den Durchsatz zu verbessern
Erweitern Sie die vorausschauende Wartung auf Ihre Anlage
Kombinieren Sie FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ mit PowerFlex 6000T-Frequenzumrichtern und erhalten Sie einen ganz neuen Einblick in den Zustand Ihrer Anlagen.
Diese Lösung überwacht Frequenzumrichter und Anlagen kontinuierlich und macht Sie auf Probleme aufmerksam, bevor sie auftreten. So haben Sie mehr Zeit zum Planen und Handeln. Mit umsetzbaren Erkenntnissen können Sie Risiken reduzieren, vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen planen und Anwendungen zuverlässiger laufen lassen.
Den Zustand des Frequenzumrichters mit der TotalFORCE-Technologie überwachen
- Berechnen Sie die erwartete Lebensdauer kritischer Frequenzumrichter-Komponenten auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung und Umgebung
- Prognostizieren Sie die verbleibende Nutzungsdauer von Lüftern, Transformatoren, Luftfiltern und mehr
- Schauen Sie sich die Betriebsstunden der Komponenten für Leistungszellen, Lüfter usw. an
Anlagen mit der Transparenz von GuardianAI™ überwachen
- Analysieren Sie elektrische Live-Signaldaten von Ihren vorhandenen PowerFlex-Frequenzumrichtern mit hohen Drehzahlen direkt vor Ort, ohne den Aufwand einer Cloud-Infrastruktur
- Erkennen und prognostizieren Sie Ausfälle Ihrer Pumpen, Lüfter oder Gebläse
- Lassen Sie sich über Durchflussbegrenzungen, Kavitation, lockere Befestigung, Schaufelfehlstellungen, Lagerfehler usw. benachrichtigen
Frequenzumrichter-Produktvergleich
Motorsteuerungsanwendungen
Anwendung | Typ | Drehmoment | PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter | PowerFlex® 7000-Frequenzumrichter |
---|---|---|---|---|
Pumpen | Zentrifugal | Variablen | ✓ | ✓ |
Positive Verschiebung | Konstant | ✓ | ✓ | |
Kolbenpumpe | Konstant | ✓ | ✓ | |
Elektrische Tauchpumpen | Variable – konstant | ✓ | ✓ | |
Suspensionen | Konstant | ✓ | ✓ | |
Kompressoren | Zentrifugal | Variablen | ✓ | ✓ |
Kolbenpumpe | Konstant | ✓ | ✓ | |
Förderbänder | Flachriemen | Konstant | ✓ | ✓ |
Abfahrtsriemen | Konstant | ✓ | ||
Gebläse | Zentrifugal | Variablen | ✓ | ✓ |
Extruder | Konstant | ✓ | ||
Lüfter | Zentrifugal: Umgebung | Variablen | ✓ | ✓ |
Zentrifugal: Heißgas | Variablen | ✓ | ✓ | |
Mischer | Banbury, Slurry | Konstant | ✓ | ✓ |
Walzwerke | SAG, AG, Kugel | Konstant | ✓ | |
Kräne und Hubwerke | Konstant | ✓ | ||
Kühler | Zentrifugal | Variablen | ✓ | ✓ |
Schrauben | Vortrieb, Positionierung | Variable – konstant | ✓ |
Einen umfassenderen Überblick und empfohlene Frequenzumrichter finden Sie in der Auswahlanleitung für PowerFlex Mittelspannungs-Frequenzumrichter.
Frequenzumrichter-Kapazitäten
Anwendungsanforderungen | PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter | PowerFlex® 7000-Frequenzumrichter |
---|---|---|
Energierückgewinnung | ✓ | |
V/Hz, oder Sensorless Vector-Steuerung | ✓ | ✓ |
Volle Vektorsteuerung | ✓ | ✓ |
Bis zu 150 % Anlaufmoment | ✓ | ✓ |
Variables Drehmoment | ✓ | ✓ |
Konstantes Drehmoment | ✓ | ✓ |
Schockbelastung | ✓ | ✓ |
Kontinuierlicher Betrieb mit niedriger Drehzahl < 10 Hz | ✓ | |
Langes Motorkabellänge > 10 km (6 mi) | ✓ | |
Synchrone Überbrückung | ✓ | ✓ |
Null-Drehzahl-Haltedrehmoment | ✓ | ✓ |
ArcShield®-Lichtbogenwiderstand | ✓ | |
Lastverteilung | ✓ | ✓ |
Echtzeitanalyse | ✓ | ✓ |
Vorausschauende Wartung | ✓ | |
Vorbeugende Wartung | ✓ | ✓ |
Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 90 Hz | ✓ | |
Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 120 Hz | ✓ | |
CIP-Sicherheitskonformität | ✓ | |
Funktionale Sicherheit: sicher abgeschaltetes Moment | ✓ | |
Asynchrone Motoren | ✓ | ✓ |
Synchronmotoren | ✓ | |
Permanentmagnetmotoren | ✓ |
PowerFlex-Frequenzumrichter mit TotalFORCE-Technologie steigern die Produktivität
Möge die (totale) Macht mit Ihnen sein
In ROK Gespräch über Frequenzumrichter, Episode 5, tauchen Jim und Neal in ein Thema ein, das Jim sehr am Herzen liegt – die TotalFORCE-Technologie. TotalFORCE ist die gemeinsame Steuerungstechnologie der Allen-Bradley PowerFlex 755T LV-Frequenzumrichter und PowerFlex 6000T MV-Frequenzumrichter. Besondere Gäste sind Sayantani Ganguly mit Mittelspannungs-Frequenzumrichter und Adam Davis mit Niederspannungsantrieben.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichtern | PFLEX-BR010 | |
PowerFlex 6000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter verpackt in Typ 3R- /IP54-Gehäusen – Produktprofil | 6000-PP006 | |
Erläuterung der Bestellnummern (IEC-Bemessung): PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter | 6000-SR002 | |
Kommunikationsspezifikationen: PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter | 6000-SR007 | |
Erläuterung der Bestellnummern (UL-Bemessung): PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter | 6000-SR003 | |
Virtuelle Werksabnahmeprüfung | MCC-SP005 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- IEC
- IEEE
- NEMA
- UL Listed
- ANSI