-Mittelspannungsantriebe

Unsere PowerFlex®-Mittelspannungsantriebe können die für Ihre Anwendung erforderliche Leistung über einen größeren Bereich als je zuvor bereitstellen. PowerFlex 7000-Frequenzumrichterprodukte erfüllen zahlreiche Anforderungen der Schwerindustrie und Konfigurationen von 2,4 bis 6,6 kV. Diese Antriebe bieten einen Motorstrom bis zu 720 A für synchrone oder asynchrone Motoren. Unsere PowerFlex 6000-Frequenzumrichter sind für Anwendungen geeignet, die eine variable Drehzahlsteuerung von Motoren von 2,2 kV bis 11 kV erfordern, mit Motorstrom bis zu 680 A. Diese bedienerfreundlichen Frequenzumrichter eignen sich ideal für Anwendungen mit variablem Drehmoment wie z. B. einfache, eigenständige Zentrifugallüfter und -pumpen. PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichter sind die optimale Lösung, egal wo sich Ihre Anwendungen befinden und egal ob Ihre Anforderungen einfach oder komplex sind.

PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter

PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Unsere Mittelspannungs-Frequenzumrichter PowerFlex® 6000 sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. Neuinstallationen und Umrüstungen, aber auch für Anwendungen mit konstantem oder variablem Drehmoment. Zu diesen Anwendungsbereichen zählen Lüfter, Pumpen und Verdichter, für die eine variable Drehzahlregelung erforderlich ist – im Bereich von 2,3 ... 11 kV. Diese Frequenzumrichter sind in vielen Konfigurationen erhältlich, die den jeweiligen regionalen Anforderungen und den benötigten Motorspannungen gerecht werden.

 

 


PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter

PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter sind mit Luft- und Flüssigkeitskühlung verfügbar und bieten einen großen Leistungsbereich von 200 bis 34 000 HP sowie Netzspannungen von 2400 bis 6600 V AC. Diese eigenständigen Mehrzweck-Frequenzumrichter steuern Drehzahl, Drehmoment, Richtung sowie das Starten und Stoppen von standardmäßigen AC-Asynchron- oder AC-Synchronmotoren.


PowerFlex 7000-Antriebssystem mit ArcShield-Technologie

PowerFlex 7000-Antriebssystem mit ArcShield-Technologie

Unser PowerFlex® 7000-Antriebssystem mit ArcShield™-Technologie ist der erste lichtbogenbeständige Mittelspannungs-Frequenzumrichter mit umfassenden Rückspeisefähigkeiten. Das lichtbogenbeständige System wurde für die Einhaltung der strengsten und umfassendsten weltweiten Industrienormen zur Lichtbogenbeständigkeit zertifiziert ieses System bietet eine 50-kA-Lichtbogenbeständigkeit und erfüllt zudem Schutzart 2B.