Niederspannungsantriebe mit PowerFlex-Architektur

Frequenzumrichter der PowerFlex®-Architekturklasse bieten kostengünstige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter bieten Zeiteinsparungen und weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.

PowerFlex 753-Frequenzumrichter der Serie 20F

PowerFlex 753

PowerFlex® 753-Frequenzumrichter sind kosteneffektiv und bedienerfreundlich für Mehrzweck-Anwendungen, die Sicherheitsfunktionen erfordern. Sie verfügen standardmäßig über eine integrierte E/A und eignen sich ideal für Maschinenbauer und Systemintegratoren, die Engineering-Kosten senken, Maschinen schneller auf den Markt bringen und den Endkunden produktivere Maschinen anbieten möchten. Wählen Sie größenoptimierte Antriebe für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch, bei denen Ihnen nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul bietet flexible, wirtschaftliche Methoden zur Nutzung von EtherNet/IP-Netzwerken.


PowerFlex 755-Frequenzumrichter der Serie 20G

PowerFlex 755

PowerFlex® 755-Frequenzumrichter bieten Benutzerfreundlichkeit, Anwendungsflexibilität und hohe Leistungsfähigkeit. Sie verfügen über mehrere Steuerungs- und Hardwareoptionen sowie über optional integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Antriebe eignen sich bestens für eine Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen, z. B. für Pumpen, Lüfter und Förderbänder. Dank der Integrated Motion on EtherNet/IP™ können Sie diese Antriebe im selben Netzwerk wie Kinetix®-Antriebe unterbringen. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul unterstützt lineare, Ring- und Sterntopologien sowie Device-Level-Ring-Funktionen für fehlertolerante Verbindungen und für eine hohe Verfügbarkeit von Antrieben.


PowerFlex 755T

PowerFlex 755T

Unsere PowerFlex® 755T-Frequenzumrichter bieten Oberwellendämpfung, Rückspeisung und Lösungen mit gemeinsamem Bus zur Reduzierung der Energiekosten sowie für mehr Flexibilität und höhere Produktivität. Es handelt sich hierbei um die ersten Frequenzumrichter, die die TotalFORCE®-Technologie nutzen. Diese Technologie beinhaltet mehrere patentierte Funktionen zur Optimierung Ihres Systems.


Bulletin 20A PowerFlex 70-Frequenzumrichter

PowerFlex 70

PowerFlex® 70-Frequenzumrichter bieten Leistung, Steuerung und Bedienerschnittstelle in kompakter Form. Auch hinsichtlich Platzbedarf, Einfachheit und Zuverlässigkeit erfüllen sie alle Erwartungen Sie bieten ein breites Spektrum an Leistungsmerkmalen, sodass sie sich mühelos in Ihre Architektur integrieren und für die Anforderungen der meisten Anwendungen konfigurieren lassen.


PowerFlex 700S-Frequenzumrichter der Serie 20D

PowerFlex 700S

PowerFlex® 700S-Frequenzumrichter bieten eine optimierte Integration für die anspruchsvollste eigenständige und koordinierte Antriebssteuerung und für Antriebssystemanwendungen. Der PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix™-Option kombiniert die starke Leistung und die flexible Steuerung von PowerFlex-Frequenzumrichtern mit einem leistungsstarken Logix-Motor zu einer äußerst funktionellen, kosteneffektiven Antriebs- und Steuerungslösung.


PowerFlex 700-Frequenzumrichter der Serie 20B

PowerFlex 700

PowerFlex® 700-Frequenzumrichter sind in einer Vielzahl von Leistungsbereichen verfügbar. Diese Umrichter steuern 3-Phasen-Asynchronmotoren in Anwendungen mit Anforderungen von der einfachsten Drehzahlregelung bis hin zur anspruchsvollsten Drehmomentregelung. Der PowerFlex 700-Frequenzumrichter bietet anwendungsspezifische Funktionen und Parameter für Hebeanwendungen, Ölquellen sowie Geschwindigkeits- und Positionierungsanwendungen. Die verfügbaren kompakten Umrichter bieten zusätzliche Steuerungs-, Leistungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Designs. Der kompakte PowerFlex 700-Umrichter für Lüfter und Pumpen stellt eine kosteneffektive Lösung für die Drehzahlregelung bei Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variabler Drehzahl dar.


PowerFlex 700L-Frequenzumrichter der Serie 20L

PowerFlex 700L

PowerFlex® 700L-Frequenzumrichter bieten entweder PowerFlex 700-Vektorsteuerung oder PowerFlex 700S-Steuerung als vollständig rückspeisefähige, flüssigkeitsgekühlte Leistungsstruktur. Diese leistungsstarke Kombination bietet neben den Energieeinsparungen und den niedrigen Oberwellen ein hohes Leistungsvermögen in einem kompakten Format. Die PowerFlex 700L-Frequenzumrichter sind flexible Hochleistungsantriebe, die in verschiedenen Schaltschrankversionen verfügbar sind.


Gängige Busstromversorgungen

Gängige Busstromversorgungen

Bei den gängigen Busstromversorgungen wird eine Einspeise-Einheit für die Stromversorgung des DC-Busses für alle DC-AC-Wandler verwendet. Durch Leistungsteilung an der Zwischenkreisspannung (DC-Bus) kann die Effizienz von Anwendungen erhöht werden, bei denen einige Umrichter einfach arbeiten, während andere im gleichen Prozess Strom erzeugen.