Antriebe und Motoren

Wir bieten eine große Auswahl an PowerFlex® AC- und DC-Antrieben und Kinetix®-Servoantrieben, die alle auf Flexibilität, Produktivität und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt sind. Unsere Frequenzumrichter sind sowohl für Nieder- als auch für Mittelspannungsanwendungen konzipiert und bieten einen umfassenden Leistungsbereich. Kinetix-Servoantriebe verfügen über die richtige Größe und die richtigen Funktionsmerkmale für die Handhabung eines breiten Spektrums verschiedener Anwendungen von einachsigen Antrieben der Komponenten-Klasse bis zu mehrachsigen modularen Antrieben. Wir bieten Lösungen, mit denen Sie die Maschinenkonstruktion vereinfachen und gleichzeitig die Systemleistung verbessern können. Verschiedene Motoren, die optimale Leistungen und eine lange Betriebsdauer bieten, runden dieses Angebot ab.

Niederspannungsantriebe

Antriebe, Niederspannung

Die PowerFlex®-Produktreihe der -Frequenzumrichter bietet eine breite Palette von Steuerungsmodi, Funktionen, Optionen und Gehäuseoptionen sowie Universalspannungen und viele Leistungsbereiche. Dank einheitlicher Programmierstruktur und gemeinsamer Bedienerschnittstelle erleichtern die PowerFlex-Antriebe nicht nur die Programmierung und die Konfiguration, sondern sie reduzieren auch Einrichtungszeit, Trainings- und Betriebsaufwand. Frequenzumrichter der PowerFlex-Kompaktklasse stellen wirtschaftliche Mehrzwecklösungen bereit, die beispielsweise in Anwendungen zur Steuerung Stand-Alone-Maschinen oder für die einfache Systemintegration genutzt werden können. Frequenzumrichter der PowerFlex-Architektur-Klasse bieten zahlreiche Leistungsmerkmale sowie anwendungsspezifische Parameter, und sie eignen sich ideal für Hochleistungsanwendungen.


-Mittelspannungsantriebe

Antriebe, Mittelspannung

Unsere PowerFlex®-Mittelspannungsantriebe können die für Ihre Anwendung erforderliche Leistung über einen größeren Bereich als je zuvor bereitstellen. PowerFlex 7000-Frequenzumrichterprodukte erfüllen zahlreiche Anforderungen der Schwerindustrie und Konfigurationen von 2,4 bis 6,6 kV. Diese Antriebe bieten einen Motorstrom bis zu 720 A für synchrone oder asynchrone Motoren. Unsere PowerFlex 6000-Frequenzumrichter sind für Anwendungen geeignet, die eine variable Drehzahlsteuerung von Motoren von 2,2 kV bis 11 kV erfordern, mit Motorstrom bis zu 680 A. Diese bedienerfreundlichen Frequenzumrichter eignen sich ideal für Anwendungen mit variablem Drehmoment wie z. B. einfache, eigenständige Zentrifugallüfter und -pumpen. PowerFlex-Mittelspannungs-Frequenzumrichter sind die optimale Lösung, egal wo sich Ihre Anwendungen befinden und egal ob Ihre Anforderungen einfach oder komplex sind.


PowerFlex-Stromrichter der Serie 20P

Antriebe, DC

Unsere Produktlinie von PowerFlex®-Stromrichtern umfasst digitale PowerFlex-Stromrichter, eigenständige PowerFlex-Gleichstromregler und PowerFlex-Gleichstromfeldregler. Unsere Gleichstromlösungen erfüllen die Anforderungen vieler anspruchsvoller Anwendungsbereiche. Sie wurden für Stromrichteranwendungen und Nachrüstungen bis 4000 kW entwickelt.


Servoantriebe

Servoantriebe

Suchen Sie eine einfachere Möglichkeit zur Leistungsverbesserung? Unsere Lösungen sind dafür konzipiert, das Maschinendesign zu vereinfachen, eine höhere Systemflexibilität zu bieten und die Gesamtleistung zu verbessern. Allen-Bradley Kinetix®-Servoantriebe lassen sich nahtlos in die Logix-Plattform integrieren, um eine einfache Konfigurierbarkeit, Systemintegration und eine Auswahl an Netzwerk- und Sicherheitsoptionen zu bieten.


Industriemotoren

Motoren, industriell

Unsere Industriemotoren weisen eine hohe Qualität auf und können auch extremen Bedingungen standhalten, wie z. B. den extremen thermischen und elektrischen Anforderungen von Anwendungen mit niedriger Drehzahl und hohen Drehmomenten. Wir bieten eine breite Palette an General-Purpose-Motoren und Motoren mit Vektorsteuerung, deren Effizienz NEMA Premium entspricht und die optimale Leistungen in variablen Drehzahlbereichen und eine lange Betriebsdauer aufweisen. Wir bieten außerdem langlebige Motoren für raue Umgebungen an.


Servomotoren

Motoren, Servo

Die Kinetix®-Servomotoren bieten eine Vielzahl von Rotationsmotoren und Linearmotoren. Zu unseren Rotationsmotoren gehören verschiedene Serien, darunter die Motoren der Kinetix® VP-Serie, MP-Series™, TL-Series™ und HPK-Serie. Zu unseren Linearmotoren gehören die verschleißfrei ausgelegten Motoren der LDC-Series™ und LDL-Series™. Die Servomotor-Produktreihen sind mit der Smart-Motor-Technologie ausgestattet und ermöglichen damit die automatische Identifikation der korrekten Verbindung zwischen Motor und Antrieb. Außerdem lassen sie sich nahtlos mit dem Kinetix®-Servoantrieb integrieren, um eine optimale Systemleistung zu gewährleisten.


Antriebssoftware

Antriebssoftware

Unsere Allen-Bradley® PowerFlex®-Antriebssoftware ermöglicht Ihnen eine leichte Konfiguration Ihres Frequenzumrichters. Wählen Sie das Tool, das am besten zu Ihren Anforderungen passt: DriveTools™, Connected Component Workbench und für Ihre Logix-gesteuerten Anwendungen Studio 5000 Logix Designer®. Alle Tools zur Antriebskonfiguration verfügen über eine Bedieneinheit, über die Sie Ihren PowerFlex-Antrieb leicht programmieren, warten und betreiben können.