Im Schaltschrank integrierte Steckverbinder (RJ45)

Unsere im Schaltschrank integrierten RJ45-Steckverbinder für Ethernet sind für Industrieanwendungen des Typs IP20 ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig die Integrität und Leistung Ihres Netzwerks. Die Produkte enthalten Anschluss- und Verbindungskabel, Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung, Kabel, Quetschverbinder und Kabeldurchführungsadapter. Anhand der roten Kabelmäntel können Sie leicht erkennen, dass es sich um Sicherheitsanwendungen handelt. Die Anschluss- und Verbindungskabel wurden mit Kabeln der Kategorie 5e und Anschlüssen der Kategorie 6 technisch und mechanisch getestet. Diese Produkte lassen sich leicht an Allen-Bradley®-Ethernet-Switches, speicherprogrammierbare Steuerungen, PanelView™-Grafikterminals und Antriebe anschließen.

Im Schaltschrank integrierte Steckverbinder (RJ45)
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

Ungeschirmte verdrillte Doppelleitung (UTP):

  • Hochflexibles TPE-Kabel (vier Paare) für Robotik, getestet auf 10 Millionen Biegezyklen
  • Hochflexibles TPE-Kabel (zwei Paare) für Robotik, getestet auf 10 Millionen Biegezyklen
  • PVC-Steigleitungskabel (vier Paare) für Mehrzweck-Anwendungen
  • Luftkanalkabel (vier Paare) für Luftkanalanwendungen
  • 600-V-PVC-Kabel (zwei und vier Paare)
  • Rote Kabelmäntel dienen zur Identifizierung von Sicherheitsnetzwerken für Ihre Maschinen

Geschirmte verdrillte Doppelleitung (STP):

  • PVC-Kabel (vier Paare) für Mehrzweck-Anwendungen
  • Hochflexibles und halogenfreies PUR-Kabel (vier Paare) für Robotik, getestet auf 10 Millionen Biegezyklen
  • 600-V-Kabel (zwei und vier Paare), Mantel ist für 600 V zugelassen
  • Rote Kabelmäntel dienen zur Identifizierung von Sicherheitsnetzwerken für Ihre Maschinen
  • Hochflexibles Gigabit-Kabel (Kat. 6, vier Paare) für Robotik, getestet auf 10 Millionen Biegezyklen

Ethernet-Netzwerkmedien

1585-TD001
Technische Daten

Zertifizierungen

  • UL Listed

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.