Ethernetkabelrollen

Ethernetkabelrollen der Serie 1585 sorgen für eine zuverlässige Netzwerkverbindung in rauen Umgebungen. Dank der Hochgeschwindigkeitsdatenrate können in einer kürzeren Zeit mehr Daten übertragen werden. Anhand der roten Kabelmäntel können Sie leicht erkennen, dass es sich um Sicherheitsanwendungen handelt. Wir bieten ungeschirmte verdrillte Doppelleitung, geschirmte verdrillte Doppelleitung (STP)und 600-V-Kabel.

Ethernetkabelrollen
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

1585 – Geschirmte und ungeschirmte verdrillte Doppelkabelrollen

  • Ausführungen mit vier und acht Leitern
  • Ungeschirmte verdrillte Doppelkabeltypen, Kat. 5e
  • Verdrillte Doppelkabel halten die Signalbalance im Kabel aufrecht und bieten eine hohe Störfestigkeit und Reflexionsdämpfung.
  • Entsprechen den ODVA-EtherNet/IP™-Spezifikationen und ISO IEC 24702
  • Geeignet für Umgebungen mit hoher Störung – M3I3C3E3
  • PVC-Steigleitungen für allgemeine Umgebungen
  • Rote Kabelmäntel dienen zur Identifizierung von Sicherheitsnetzwerken für Ihre Maschinen

1585 – 600-V-Ethernetkabelrollen

  • PVC-Ausführungen mit Folienabschirmung mit vier und acht Leitern (vier und zwei Paare)
  • 600-V-PVC-Kabel für Hochspannungsanwendungen geeignet
  • Für den maschinennahen Einsatz zur Verwendung in einem Kabelkanal mit Hochspannungskabeln zugelassenes Kabel
  • RJ45-Schneidklemm-Steckverbinder für Feldabschlüsse verfügbar
  • Rote Kabelmäntel dienen zur Identifizierung von Sicherheitsnetzwerken für Ihre Maschinen

1585-TD001
Technische Daten

Zertifizierungen

Ungeschirmte verdrillte Doppelleitung und geschirmte verdrillte Doppelleitung (STP):

  • CEC
  • UL Listed

600-V-Ethernetkabel:

  • cUL Listed
  • UL Listed

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks& – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • IA-Bookshelf [PDF] – Empfohlene Literatur für das Integrated Architecture™-System ansehen.
  • Integrated Architecture-Podcasts – Anhand einer Podcast-Liste weitere Informationen über das Integrated Architecture-System auswählen.
  • Gängige Konfigurationszeichnungen – Mit diesen Tools die grundlegende Leistung, Kapazität und Konfiguration des Integrated Architecture-Systems kennenlernen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.