Ethernet-Netzwerkmedien

Wir bieten ein umfassendes Portfolio an industrietauglichen physikalischen Ethernetkabeln, wie M12-Verbindungstechnik, Variant 1-Verbindungstechnik nach Industriestandard und RJ45-Verbindungstechnik. Unsere Ethernetkabel wurden speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt und kombinieren ein speziell entwickeltes Kabel mit robusten Anschlüssen, womit die Netzwerkintegrität und -leistung sichergestellt wird.

Ethernetkabelrollen

Ethernetkabelrollen

Ethernetkabelrollen der Serie 1585 sorgen für eine zuverlässige Netzwerkverbindung in rauen Umgebungen. Dank der Hochgeschwindigkeitsdatenrate können in einer kürzeren Zeit mehr Daten übertragen werden. Anhand der roten Kabelmäntel können Sie leicht erkennen, dass es sich um Sicherheitsanwendungen handelt. Wir bieten ungeschirmte verdrillte Doppelleitung, geschirmte verdrillte Doppelleitung (STP)und 600-V-Kabel.


Im Schaltschrank integrierte Steckverbinder (RJ45)

Im Schaltschrank integrierte Steckverbinder (RJ45)

Unsere im Schaltschrank integrierten RJ45-Steckverbinder für Ethernet sind für Industrieanwendungen des Typs IP20 ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig die Integrität und Leistung Ihres Netzwerks. Die Produkte enthalten Anschluss- und Verbindungskabel, Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung, Kabel, Quetschverbinder und Kabeldurchführungsadapter. Anhand der roten Kabelmäntel können Sie leicht erkennen, dass es sich um Sicherheitsanwendungen handelt. Die Anschluss- und Verbindungskabel wurden mit Kabeln der Kategorie 5e und Anschlüssen der Kategorie 6 technisch und mechanisch getestet. Diese Produkte lassen sich leicht an Allen-Bradley®-Ethernet-Switches, speicherprogrammierbare Steuerungen, PanelView™-Grafikterminals und Antriebe anschließen.


On-MachineM12-Kabel

On-MachineM12-Kabel

Unsere On-Machine™-M12-Kabel sind mit einem umgossenen Stecker gemäß IP67 und verdrillten Leitungspaaren ausgestattet. Dieses Kabel zeichnet sich durch Langlebigkeit beim Einsatz mit On-Machine-Komponenten und äußerst flexiblen Anwendungen aus und liefert eine bessere Leistung bei Anwendungen, die Störungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Anhand der roten Kabelmäntel können Sie leicht erkennen, dass es sich um Sicherheitsanwendungen handelt.