ControlNet-Netzwerkmedien

ControlNet™-Netzwerkmedien und -Anschlusskomponenten liefern Ihnen die nötige Flexibilität für die Konzipierung Ihres Netzwerks. Das ControlNet-Koaxialkabel ist ein praktisch leistungsverlustfreies, vierfach abgeschirmtes RG-6-Koaxialkabel für gängige Installationen. Mit dem ControlNet-Lichtwellenleiter können Sie ein Segment Ihres Netzwerks erweitern, EMV-Störfestigkeit sicherstellen und die Installation auch in explosionsgefährdeten Bereichen vornehmen. Wir bieten eine breite Palette an Anschlüssen, Anschlusssteckern, Repeatern und Werkzeugen für Koaxial- und Glasfasersysteme. Wählen Sie den Kabeltyp abhängig vom Einsatzzweck oder der Umgebung, in der Sie das System verwenden.

ControlNet-Netzwerkmedien und -Anschlusskomponenten
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Verfügbar in hoch flexibler Ausführung und aus Standard-PVC
  • Mit 200-Mikrometer-Kabel
  • Verfügbar in Längen von 10, 20, 30, 60, 100 und 300 m
  • Verwendung mit Repeater 1786-RPFS
  • Über Repeater-Adapter können die Repeatermodule mit maximal 1,6 A bei 5 V DC versorgt werden.

Zertifizierungen

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks& – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • IA-Bookshelf [PDF] – Empfohlene Literatur für das Integrated Architecture™-System ansehen.
  • Integrated Architecture-Podcasts – Anhand einer Podcast-Liste weitere Informationen über das Integrated Architecture-System auswählen.
  • Gängige Konfigurationszeichnungen – Mit diesen Tools die grundlegende Leistung, Kapazität und Konfiguration des Integrated Architecture-Systems kennenlernen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.