Anschlusskomponenten

Zu den Anschlusskomponenten zählen Netzwerkmedien für Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, Stromversorgungsmedien und Sicherheitsverbindungssysteme. Wir bieten viele Produkte für DC-Mikro (M12), AC-Mikro (1/2 Zoll / 1,27 cm), MiniPlus (1 Zoll, 1-1/8 Zoll / 2,54 cm, 2,85 cm), Mini (7/8 Zoll / 2,22 cm), Pico (M8) und M23: Anschlusskabel, Verbindungskabel, V- und Y-Kabel, Splitter, Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung und Steckverbinder. Zu unseren E/A-Verdrahtungssystemen zählen Schnittstellenmodule und Kabel, die sich mit vorverdrahteten Kabeln an die digitale und analoge E/A anschließen lassen. Wir bieten verschiedene IEC- und NEMA-Klemmen je nach individuellem Bedarf.

E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme der Serie 1492

E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme

Zu E/A-Verdrahtungssystemen der Serie 1492 zählen Schnittstellenmodule und Kabel, die sich mit vorverdrahteten Kabeln an die digitale und analoge E/A anschließen lassen.


Anschlusskabel und Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung

Anschlusskabel und Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung

Kabel und Anschlusskabel ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, fotoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Wir bieten eine breite Palette an Anschlusskabeln (mit Steckern an jedem Ende) und Verbindungskabeln (mit Steckern an einem Ende und einem freien Ende), Splittern und T-Stücken, Verteilern, V- und Y-Kabeln, Steckverbindern für die individuelle Konfektionierung und Schaltschranksteckverbindern. Diese Komponenten sind in vielen verschiedenen Anschlusskonfigurationen und Gehäusematerialien erhältlich.


Netzwerkmedien-Anschlusskomponenten

Netzwerkmedien

Netzwerkmedien enthalten Verbindungsgeräte für industrielle Netzwerke, wie beispielsweise Ethernet, ControlNet™ und DeviceNet™. Die Geräte enthalten Kabelrollen, Anschluss- und Verbindungskabel und einen vollständigen Satz von Zubehörteilen. Unsere Netzwerkmedienkomponenten gewährleisten die Netzwerkleistung und vereinfachen den Aufbau der Architektur.


Stromversorgungsmedien-Anschlusskomponenten

Stromversorgungsmedien

Stromversorgungsmedien-Anschlusskomponenten sind Plug-and-Play-Anschlüsse, die Zweigleistungen von Drehstrommotoren und dezentrale ArmorStart®-Motorschalter mit Strom versorgen sowie Hilfsgeräte separat vom Netzstrom mit 24-V-Gleichstrom versorgen. Unsere Anschlusskomponenten enthalten Anschluss- und Verbindungskabel, Hauptleitungen, Abzweigkabel, T- und Reduzierstücke, Steckverbinder und Kurzschlussstecker.


Sicherheitsverbindungssysteme

Sicherheitsverbindungssysteme

Unsere sicherheitsverdrahteten Guardmaster®-T-Anschlüsse/-Abzweiger, -Verteiler, -Kurzschlussstecker und -Anschlüsse sind Bestandteile eines Steckverbindersystems für die Maschinensicherheit. Die GuardLink™-Anschlüsse verbinden Sicherheitseingangsgeräte mit einem GuardLink-System, einem sicherheitsbasierten Kommunikationsprotokoll, das The Connected Enterprise Sicherheit ermöglicht. GuardLink-fähige Geräte bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen, auf die nur über einen GuardLink-fähigen Verbindungsanschluss zugegriffen werden kann.

 


Klemmenleisten

Klemmenleisten

Verbindungssysteme mit Klemmenleisten beinhalten IEC-Anschlüsse in Form von Federklemmen oder Schraubzwingen, IEC-Klemmenleisten-Zubehörteile, NEMA-Klemmen, NEMA-Klemmen-Zubehörteile, berührungssichere Klemmblöcke und Schaltschrankklemmen. Wir bieten viele Klemmenleistenprodukte wie Zweifach-Plug-In, Thermoelement, Abzweigungsverbindungs-Durchgriff, Erdung, Durchgriff als platzsparende Komponente, Sicherung, Sensor, Plug-In-Verbindung, Mehrfach-Schaltkreis, Mini, Einfach-Schaltkreis, Neutralleiter-Trennklemme, Isolierung usw.