Sensoren für die Zustandsüberwachung

Unsere Zustandsüberwachungssensoren nehmen Vibrations- und Positionsmessungen für alle gängigen Einsatzzwecke in Umgebungen mit extremen Temperaturen und in Gefahrenbereichen vor.

Wirbelstromsondensysteme der Serie 1442

Wirbelstromsondensysteme

Unsere Wirbelstromsondensysteme der Serie 1442 umfassen einen linearen Bereich von 0,25 bis 29 mm. Sie eignen sich für Messungen von Wellenschwingung, Phasen-/Drehzahlsollwert und Rotor-/Schubposition.


Beschleunigungssensoren

Beschleunigungssensoren

Unsere Beschleunigungssensoren der Serie 1443 werden zur Messung von Vibrationen in industriellen Maschinen verwendet.