Unsere Schutzmodule warnen die Bediener und schalten ggf. Maschinen auch direkt ab, wenn schwerwiegende Bedingungen erkannt werden, die zu großen Schäden oder katastrophalen Ausfällen führen können.
Unser integriertes Dynamix™ 1444-Zustandsüberwachungssystem bietet integrierten Maschinenschutz in Ihren Standardsteuerungssystemen. Mit unserer Studio 5000™ Designer-Software können Sie Ihr System in einer einzigen Entwicklungsumgebung konfigurieren. EtherNet/IP bietet eine einzige Netzwerkinfrastruktur und unterstützt mit zwei Ethernet-Ports sowohl lineare als auch Device-Level-Ring-Topologien, die eine einzige Steuerungsarchitektur zum Schutz von rotierenden und oszillierenden Bauteilen bieten.
Unsere standardmäßigen XM® 124-Dynamik-Messmodule der Serie 1440 überwachen Wellen-, Gehäuse- oder Sockelvibrationen in rotierenden Geräten.
Unsere XM®Dynamik-Messmodule der Serie 1440 für ControlNet™-Netzwerke überwachen Vibration, Druck und Belastung bei rotierenden Bauteilen. Diese Module sind für die Integration mit ControlLogix®-Steuerungen konzipiert, die über einen ControlNet™-Adapter der Serie 1440 verbunden sind.
Unsere XM® 220-Dual Speed-Module der Serie 1440 akzeptieren Eingaben von standardmäßigen Tachometern. Diese Module werden im zweikanaligen, einzelnen redundanten Kanalmodus oder Gegenlaufmodus verwendet, um zu steuern, wie Sensoren die Drehzahl-, Beschleunigungs- und Spitzenmessungen berechnen. Sie können eigenständig oder in DeviceNet™-Netzwerken eingesetzt werden und stellen Echtzeitdaten und Statusinformationen für andere XM-Module, speicherprogrammierbare Steuerungen, Prozessleitsysteme und Zustandsüberwachungssysteme bereit.
Unsere XM® 441- und 442-Relaismodule der Serie 1440 sind geeignet, wenn zusätzliche Relais – mehr als die einzelnen Relais auf der Platine der Messmodule – benötigt werden.