Integriertes Maschinenzustandsüberwachungssystem

Unser integriertes Dynamix™ 1444-Zustandsüberwachungssystem bietet integrierten Maschinenschutz in Ihren Standardsteuerungssystemen. Mit unserer Studio 5000™ Designer-Software können Sie Ihr System in einer einzigen Entwicklungsumgebung konfigurieren. EtherNet/IP bietet eine einzige Netzwerkinfrastruktur und unterstützt mit zwei Ethernet-Ports sowohl lineare als auch Device-Level-Ring-Topologien, die eine einzige Steuerungsarchitektur zum Schutz von rotierenden und oszillierenden Bauteilen bieten.

Integriertes Maschinenzustandsüberwachungssystem
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Bietet EtherNet/IP-Kommunikation, zwei Ports oder Device Level Ring
  • Kompakte, dezentrale und vollständige Integration in die Rockwell Automation Integrated Architecture
  • Zwei leistungsstarke Prozessoren
  • Schutzbeschichtungen mit Zulassungen für Temperaturen bis zu +70 °C und entsprechend den Marine-Zertifizierungsstandards für Stoß und Vibration
  • Zugelassen für elektrische Sicherheit und Gefahrenbereiche
  • Konfiguration in jeder Allen-Bradley® ControlLogix®-Steuerung möglich
  • Einschließlich Standardbaugruppen für Konfiguration, Eingang und Ausgang

Zusätzliche Informationen

  • Dynamix 1444-Anwendungsanleitung – Video: Dieses Video erläutert die Nutzung der Anwendungsanleitung zur Implementierung von Überwachungslösungen, die auf den Konzepten für intelligente Maschinen basieren.

Zertifizierungen

  • ATEX
  • CE-Kennzeichen
  • CSA-Zulassung
  • C-Tick
  • UL Listed

Zulassungen für Gefahrenbereiche: IECex Conformity, ATEX Zone 2, UL Klasse 1 Division 2, Gruppen A, B, C, D. Regionale und Landeszulassungen: C-Tick, Korea, Russland

Marine-Zertifizierungen: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, De Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Korean Register of Shipping, Registro Italiano Navale, Lloyd’s Register

 

 

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

'-

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter – Elektronische Datenblätter zu DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™ sowie netzwerkunabhängige Datenblätter suchen.
  • Integrated Architecture-Podcasts – Anhand einer Podcast-Liste weitere Informationen über das Integrated Architecture™-System auswählen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.