Zustandsüberwachung

Die Produkte zur Zustandsüberwachung sorgen für einen produktiven Fertigungsablauf, da potenzielle Geräteausfälle sofort erkannt werden. Wir bieten Echtzeitschutzmodule, Sensoren, tragbare Geräte und Überwachungssoftware. Die intelligenten E/A-Module der XM®-Serie führen eine Echtzeit-Verarbeitung kritischer Parameter durch, die beim Bewerten des aktuellen und zukünftigen Zustands von industriellen Maschinen helfen. Verwenden Sie unsere XM-Module in eigenständigen Systemen oder in bestehenden Automatisierungs- und Steuerungssystemen.

Integriertes Maschinenzustandsüberwachungssystem

Integriertes Maschinenzustandsüberwachungssystem

Unser integriertes Dynamix™ 1444-Zustandsüberwachungssystem bietet integrierten Maschinenschutz in Ihren Standardsteuerungssystemen. Mit unserer Studio 5000™ Designer-Software können Sie Ihr System in einer einzigen Entwicklungsumgebung konfigurieren. EtherNet/IP bietet eine einzige Netzwerkinfrastruktur und unterstützt mit zwei Ethernet-Ports sowohl lineare als auch Device-Level-Ring-Topologien, die eine einzige Steuerungsarchitektur zum Schutz von rotierenden und oszillierenden Bauteilen bieten.


Emonitor-Software für die Zustandsüberwachung der Serie 9309

Software für die Zustandsüberwachung

Unsere Emonitor®-Zustandsüberwachungssoftware der Serie 9309 dient gemeinsam mit unseren Monitoren und tragbaren Datensammlern zur Einrichtung und Ausführung eines Programms zur vorausschauenden Wartung.


Schutzmodule

Schutzmodule

Unsere Schutzmodule warnen die Bediener und schalten ggf. Maschinen auch direkt ab, wenn schwerwiegende Bedingungen erkannt werden, die zu großen Schäden oder katastrophalen Ausfällen führen können.


Tragbare Datenerfassungsgeräte

Tragbare Datenerfassungsgeräte

Unsere tragbaren Dynamix™ 2500-Datenerfassungsgeräte der Serie 1441 können eine Vielzahl von Analysefunktionen messen, verarbeiten, anzeigen und speichern. Sie unterstützen die vorausschauende Instandhaltung und ermöglichen wichtige Diagnosen der Maschinenvibrationen.


Sensoren für die Zustandsüberwachung

Sensoren für die Zustandsüberwachung

Unsere Zustandsüberwachungssensoren nehmen Vibrations- und Positionsmessungen für alle gängigen Einsatzzwecke in Umgebungen mit extremen Temperaturen und in Gefahrenbereichen vor.