Computer für extreme Umgebungen

Unsere Computer für extreme Umgebungen sind nicht nur für Gefahrenbereiche zertifiziert, sondern sind im Vergleich zu anderen Geräten auf dem Markt auch für extremere Temperaturen ausgelegt. In der Öl- und Gas-Industrie, in der chemischen Industrie oder im Bergbau werden explosive Stoffe in Bereichen eingesetzt, in denen sie auch die Hardware gefährden können. Diese Computer eignen sich für extreme Temperaturbedingungen und erfüllen die IECEx-, ATEX- und UL-Normen für Gefahrenbereiche.

Computer mit integriertem Bildschirm für Gefahrenbereiche der Serie 6181X

Computer mit integriertem Bildschirm für Gefahrenbereiche

Unsere 1200XT-Computer mit integrierter Anzeige der Serie 6181X für Gefahrenbereiche entsprechen IECEx, ATEX-Kategorie 3 (für Gas und Staub) und UL für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2. Diese im Schaltschrank montierten Computer sind für extreme Umgebungen zugelassen. Die 12,1-Zoll-TFT-Farbanzeige bietet einen resistiven Touchscreen und gute Lesbarkeit auch bei Sonnenlicht.


Computer der Serie 6181X ohne Display für explosionsgefährdete Bereiche

Computer ohne Bildschirm für explosionsgefährdete Bereiche

Die 1200XT-Computer der Serie 6181X ohne Display für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen IECEx, ATEX-Kategorie 3 (für Gas und Staub) und sind UL Listed für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2. Diese wandmontierten Computer sind für extreme Umgebungen zugelassen.