MobileView-Bedienerterminals

Unsere MobileView™-Bedienerterminals der Serie 2711T sind mobile Geräte, die die Produktivität der Bediener erhöhen und eine sichere Produktionsumgebung bereitstellen. Die mobile Bedienerschnittstelle ist mit dem Windows Embedded Standard 7-Betriebssystem ausgestattet, für die Wiederverwendung der Anwendungen FactoryTalk® View ME und FactoryTalk View Studio optimiert und trägt somit zur Senkung der Entwicklungskosten bei.

Vernetzte MobileView-Bedienerterminals der Serie 2711T
  • Überblick
  • Neu
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Bedienerterminal mit Sichtverbindung zum Prozess
  • Kabel (5 m, 10 m oder 15 m) mit Option für Schnellkupplung und Halterung
  • Optionale programmierbare Funktionstasten – entweder mit festverdrahtetem Taster oder Schlüsselschalter
  • Zustimmtaster mit drei Positionen
  • Gut ablesbarer 10-Zoll-Widescreen-Bildschirm (1280 x 800) mit Touch-Bedienung
  • Interne SD-Karte zum Speichern von Anwendungen und Datenprotokollen
  • Beleuchteter Not-Halt-Taster, Möglichkeit zum Nutzen des IP65-Anschlusskastens und optionaler Einsatz als Thin-Client

MobileView der zweiten Generation mit beleuchtetem Not-Halt und IP65-Anschlussbox jetzt erhältlich

  • Bietet alle Mobilitätsfunktionen des Produkts der ersten Generation, ist zusätzlich mit einem beleuchteten Not-Halt ausgestattet, kann mit der IP65-Anschlussbox eingesetzt und optional als Thin Client verwendet werden.
  • Der Not-Halt leuchtet rot, wenn der Sicherheitsschaltkreis aktiv ist; dies sorgt für mehr Sicherheit.
  • Sofern als Thin Client verwendet, wird die Verwaltung aller MobileView™-Geräte über einen zentralen Server ermöglicht. Dadurch können Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Aktualisierung der Geräte verringern.
  • Durch einen Blindstecker kann das MobileView-Terminal von der IP65-Anschlussbox getrennt werden, ohne den Not- Halt-Stromkreis auszulösen. So werden Bediener mobiler und können sich problemlos in der Einrichtung bewegen, wodurch sich die Betriebszeit erhöht.
  • Dank der Funktion „Box ID“ erkennt das MobileView-Terminal seine Position und weiß dadurch stets, an welcher Stelle der Fertigungsstraße es sich befindet.

Weitere Informationen

Produktprofil für MobileView-Bedienerterminal

Spezifikationen

TitelNummerherunterladen
Technisches Datenblatt für MobileView-Bedienerterminals2711T-TD001

Zertifizierungen

  • cULus Listed
  • CSA-Zulassung
  • CE-Kennzeichen
  • RoHS
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (vorher C-Tick)

Konformität mit Normen

  • UL508
  • EN 61131-2
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie), 2012/19/EU
  • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • AS/NZS 61000-6-4

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Programmieren Sie Ihre MobileView-Bedienerterminals mit FactoryTalk View Studio Machine Edition von Rockwell Software®.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Dokumentation

TitelNummerherunterladen
Produktprofil für MobileView-Bedienerterminals der Serie 2711T2711T-PP001
Technische Daten zu MobileView-Bedienerterminals und Anschlussboxen der Serie 2711T2711T-TD001
Verwendung eines MobileView-Terminals mit mehreren IP20-Anschlussboxen2711T-AT001
Installationsanleitung für MobileView-Bedienerterminal-Blindstecker der Serie 2711T2711T-IN001
Schnellstartanleitung für MobileView-Bedienerterminals der Serie 2711T2711T-QS001
Schnellstartanleitung für MobileView-Bedienerterminals der zweiten Generation, Serie 2711T2711T-QS002
Benutzerhandbuch für MobileView-Bedienerterminals der Serie 2711T2711T-UM001
Produktinformationsblatt für MobileView-Bedienerterminals der Serie 2711T2711T-PC001
Produktinformationen für MobileView-Bedienerterminals der zweiten Generation, Serie 2711T2711T-PC002
Ausschnittschablone der Montagehalterung für MobileView-Bedienerterminals der zweiten Generation, Serie 2711T2711T-DS001
Ausschnittschablone der Montagehalterung für MobileView-Anschlussboxen (IP20) der Serie 2711T2711T-DS002
Ausschnittschablone der VESA-Montagehalterung für MobileView-Terminal der Serie 2711T2711T-DS003
Ausschnittschablone für Montage der MobileView-Anschlussbox (IP65) der zweiten Generation, Serie 2711T2711T-DS004
Vergleich der Funktionen der PanelView-Bedienerschnittstellen2711P-SP011
Weitere Publikationen zu MobileView-Bedienerterminals in der Literature LibraryAlle Sprachen

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Firmware-Updates – Anmelden, um Support für Firmware-Updates zu erhalten.
  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.