Bedienerschnittstellen

Visualisierungsprodukte bieten einen Einblick in kritische Produktions- und Prozessinformationen sowie Unternehmensdaten. Diese Produkte verkürzen Entwicklungszeiten und optimieren die Abläufe in jeder Branchen-, Anwendungs- und Fertigungsumgebung.

Computer für explosionsgefährdete Bereiche

Computer für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere Computer für explosionsgefährdete Bereiche sind nicht nur für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert, sie sind im Vergleich zu anderen Geräten auf dem Markt auch für extremere Temperaturen ausgelegt. In Industrien wie der Öl- und Gas-Industrie, der chemischen Industrie und dem Bergbau werden explosive Stoffe in Bereichen eingesetzt, in denen sie auch die Hardware gefährden können. Diese Computer eignen sich für extreme Temperaturbedingungen. Die Computer verfügen über die IECEx-, ATEX-, INMETRO- und UL-Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche. Projiziert kapazitive (PCAP) und analog resistive Touch-Terminals sind erhältlich.


Industriecomputer

Industriecomputer

Unsere Industriecomputer bieten Lösungen für die physischen Beschränkungen und Anforderungen Ihrer Umgebung. Computer ohne Bildschirm bieten viele Optionen hinsichtlich Formfaktoren, RAM, Speicher, Leistung, Betriebstemperaturen und optischen Laufwerken. Computer mit integriertem Bildschirm sind in verschiedenen Bildschirmgrößen, Speicheroptionen, Leistungspaketen und Modellen mit integrierten Tastaturen verfügbar.


Grafikterminals

Grafikterminals

Unsere Grafikterminals bieten robuste elektronische Schnittstellenlösungen in einer Vielzahl von Größen, Bedienereingabemöglichkeiten, Speicheroptionen und Konfigurationen. Diese soliden Geräte werden komplett angeboten (Hardware, Software und Kommunikationskomponenten) und sind für den Bedienerschnittstellenbetrieb getestet. Hinsichtlich Stoß-, Vibrations- und Temperaturwiderstand haben sie gute Bewertungen erhalten. Greifen Sie auf Ihre Anwendungsdaten über verschiedene Kommunikationsprotokolle wie DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™ zu.


Industriemonitore

Industriemonitore

Industriemonitore bieten für die rauen Bedingungen von Industrieumgebungen die modernste LCD-Flachbildschirmtechnologie. Die Industriemonitore der Serie 6186M eignen sich besser für spezielle Umgebungen wie Klasse 1, Division 2 oder die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die für weniger anspruchsvolle Umgebungen konzipierten Industriemonitore der Serie 6176M sind auch bei Temperaturschwankungen, Stößen und Vibrationen beständig.


Vernetzte MobileView-Bedienerterminals der Serie 2711T

-Bedienerterminals

Unsere MobileView™-Bedienerterminals der Serie 2711T sind mobile Geräte, die die Produktivität der Bediener erhöhen und eine sichere Produktionsumgebung bereitstellen. Die mobile Bedienerschnittstelle ist mit dem Windows Embedded Standard 7-Betriebssystem ausgestattet, für die Wiederverwendung der Anwendungen FactoryTalk® View ME und FactoryTalk View Studio optimiert und trägt somit zur Senkung der Entwicklungskosten bei.


VersaView-Thin-Clients

VersaView-Thin-Clients

Die VersaView®-Thin-Clients lassen sich exklusiv in die ThinManager®-Software integrieren und eignen sich ideal für verteilte ThinManager-Anwendungen. Die Thin Clients werden zur Anzeige von Inhalten verwendet, die von einem dezentralen ThinManager-Server bereitgestellt werden. Sie können mehrere Thin Clients in Ihrer Anlage oder Einrichtung mit verschiedenen Rollen eingerichtet haben und sie bequem von einem ThinManager-Server verwalten lassen. Der gesamte Inhalt bleibt auf dem Server. Daher ist die Ausfallzeit bei einem Ausfall kürzer.