140MP – Motorschutz-Leistungsschalter

Unsere Motorschutzschalter oder Motorschutz-Schaltgeräte der Serie 140MP bieten elektromagnetischen Kurzschlussschutz und thermischen Überlastschutz bis 32 A. Sie wurden zusammen mit Allen-Bradley®-Schützen der Serie 100-C und der Serie 100-K getestet und ermöglichen die Konstruktion von 2-Komponenten-Motorstartern.

Diese Bauteile sind als manuelle Motorsteuerungen „UL Listed“ (mit optionalen Freigaben als Motortrennschalter und für Gruppeninstallationen). In Gruppeninstallationen von Motoren sind keine separaten Abzweig-Kurzschlussschutzgeräte in jedem Motorschaltkreis erforderlich. Das reduziert den erforderlichen Schaltschrankplatz, die Einbau- und Verdrahtungszeit und die Kosten. Für die „Gruppe“ wird nur ein Abzweigschutzgerät verbaut.

Diese Geräte erfüllen beim Einsatz außerhalb Nordamerikas die Anforderungen für Motorschutz-Schaltgeräte gemäß IEC 60947-4-1 und für Leistungsschalter gemäß IEC 60947-2. Die Geräte können die folgenden Funktionen bereitstellen.

  • Trennung von Abzweig-Motorschaltkreisen
  • Kurzschlussschutz (elektromagnetisch)
  • Überlastschutz (Wärmeschutz)
  • Manuelles Schalten (Motorsteuerung)
Motorschutzschalter der Serie 140MP
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Überlastschutz, Auslösungsklasse 10 A
  • Bietet Phasenausfallempfindlichkeit
  • Mit Trennfunktion
  • Geeignet für Drei- und Einphasenanwendungen
  • UL-Gruppenmotor sowie IEC Typ 1 und Typ 2
  • Zertifizierung nach CE, cULus, CCC, KC, EAC
  • Abschaltvermögen bis 100 kA bei 400 V

Zertifizierungen

  • IEC/EN 60947-1
  • IEC/EN 60947–2
  • IEC/EN 60947-4-1
  • UL 60947-1
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2, Nr. 60947-4-1

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.