Mittelspannungs-Motorschutzsysteme

Zu den Mittelspannungs-Motorschutzsystemen gehören Serie 857 „Motor-/Feeder-Schutz“ und Serie 865 „Differenzialschutzrelais“. Diese Serien erfüllen die Anforderungen für den Schutz von Motoren und Beschickungsanlagen.

Mittelspannungs-Motor- und Feeder-Schutz der Serie 857

857 – Schutzrelais

Der Mittelspannungs-Motorabgangsschutz der Serie 857 umfasst Lösungen, die die heutigen Anforderungen für den Schutz von Motoren und den Feeder-Schutz in einem Paket erfüllen. Unser Schutzrelais ermöglicht Ihnen eine flexible Steuerung, mit der Sie die Motorleistung maximieren und Strom-, Spannungs- und Motorschutzfunktionen bereitstellen können. Das Schutzrelais kann in ein Motor Control Center (MCC) für Nieder- und Mittelspannungen integriert oder als Maschinen- und Anlagenkomponente gekauft werden. Sie können diese Relais mithilfe unserer SetPointPS-Software konfigurieren.


Mittelspannungs-Differenzialschutz für Motoren und Motorabgänge der Serie 865

865 – Differenzialschutzrelais

Der Motor- und Feeder-Schutz der Serien 865 und 857 schützt Geräte im Vertriebsnetz von Versorgungsunternehmen, Industrien, Kraftwerken und Offshore-Anwendungen. Sie können diese Relais mithilfe unserer SetPointPS-Software konfigurieren.