Überlastrelais aus eutektischer Legierung der Serie 592 sind Thermorelais. In Verbindung mit dem entsprechenden Kurzschlussschutz schützen diese Überlastrelais Motoren, Motorschalter und Hauptklemmen vor Überhitzung durch zu starken Überstrom. Der Freiauslösungsmechanismus bietet auch bei gedrücktem Rückstellknopf einen Überlastschutz.
Überblick
- Drei Auslösungsklassen für jede Startergröße: 10, 20, 30
- Freiauslösende Konstruktion
- Auslösungsnennstrom kann über Auswahl des korrekten Heizelements ausgewählt werden
- Knopf zur Rückstellung von Hand
- Verfügbar nur in NEMA-Konfigurationen
- Optische Anzeige für sichtbaren Auslösemelder
Zusätzliche Informationen
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Unterschiede und Eigenschaften jedes Typs der eutektischen, bimetallischen und elektronischen Überlastrelais. zu erfahren.
Dokumentation
Zertifizierungen
- CSA-Zulassung: LR1234
- UL Listed – Datei Nr. E14840, Leitfaden Nr. NKCR
Konformität mit Normen
- CSA C22.2 Nr. 14
- UL508