Motor-Niederspannungsschutzsysteme

Motor-Niederspannungsschutzsysteme enthalten eine breite Auswahl an Überlastrelais, geschlossenen Motorschutzkomponenten und modularen Schutzsystemen. Diese Produktangebote umfassen Bimetall-Relais und Überlast-Festkörperrelais sowie Leistungsschalter für den Motorschutz.

Elektronische Überlastrelais

Elektronische Überlastrelais

Unsere elektronischen Motorschutzrelais der Serie 193/592 vereinen Flexibilität und Komfort in einem modularen Aufbau. Sie sind sowohl für NEMA- als auch für IEC-Anwendungen verfügbar. Außerdem bietet dieses Portfolio eine Vielzahl von Optionen, zum Beispiel Schutz- und Kommunikationsmodule.


Bimetall-Überlastrelais

Bimetall-Überlastrelais

Unsere thermischen Bimetall-Motorschutzrelais sind Motorschutzkomponenten für IEC-Anwendungen. Diese Relais sind für die Verwendung mit unseren Schützen und Wende-Schützen konzipiert.


NEMA-Überlastrelais aus eutektischer Legierung der Serie 592

592 – NEMA-Überlastrelais aus eutektischer Legierung

Überlastrelais aus eutektischer Legierung der Serie 592 sind Thermorelais. In Verbindung mit dem entsprechenden Kurzschlussschutz schützen diese Überlastrelais Motoren, Motorschalter und Hauptklemmen vor Überhitzung durch zu starken Überstrom. Der Freiauslösungsmechanismus bietet auch bei gedrücktem Rückstellknopf einen Überlastschutz.


Modulares Schutzsystem der Serie 825-P

825-P – Modulares Schutzsystem

Unsere modularen Schutzsysteme der Serie 825-P werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu den elektronischen E300-Motorschutzrelais vorzunehmen.