Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen ermöglichen eine sichere und bequeme Installation von Sicherungen der CC- und J-Klasse sowie von Kleinstsicherungen. Sie eignen sich hervorragend für den Drahtschutz, kleine Motorlasten und den Gruppenschutz kleiner Motorlasten.

Sicherungshalterungen der Serie 140F

140F – Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen der Serie 140F sind erhältlich für Sicherungen der UL-Klasse CC oder für Kleinstsicherungen und IEC-Sicherungen (IEC 10 x 38 mm) mit oder ohne Anzeige für ausgelöste Sicherungen. Sie sind verriegelbar in der offenen Stellung und kompatibel mit Zubehör der Serie 140M.


Sicherungshalterungen der Serie 1492-FB

1492 – Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen der Serie 1492-FB eignen sich hervorragend für viele Anwendungen von Maschinen- und Anlagenbauern. Unsere Sicherungshalterungen ermöglichen eine sichere und bequeme Installation von Sicherungen der CC- und der J-Klasse oder von Kleinstsicherungen. Verwenden Sie unsere Halter der CC- und der J-Klasse für den Abzweigschutz. Sie eignen sich hervorragend für den Drahtschutz, kleine Motorlasten und den Gruppenschutz kleiner Motorlasten.