Elektronischer Schaltkreisschutz

Unsere elektronische Schaltkreisschutzgeräte der Serie 1692 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreisen des Netzteils. Diese Module überwachen sowohl die Netzspannung als auch Lastströme. Sie können die Module sowohl zentral als auch dezentral überwachen und steuern.

Elektronisches Schaltkreisschutzmodul der Serie 1692
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Lässt weniger Energie durch als nicht strombegrenzende Leistungsschalter
  • Ausgangsschaltungsanzeigen für das Vorhandensein betroffener Schaltkreise für schnelle Fehlerbehebung und Korrektur
  • Ein-/Aus- und Reset-Taster
  • Zertifizierte Schaltkreise der Klasse II (nur bei bestimmten Geräten)
  • Auf DIN-Schiene montierbar

Zusätzliche Informationen

Demonstrationen zum elektronischen Schaltkreisschutz – Sehen Sie sich diese interaktive Demonstration an, und vergleichen Sie die elektronischen Schaltkreisschutzmodule der Serie 1692 mit den thermomagnetischen Leistungsschaltern in verschiedenen Fehlerszenarien in einem Steuerstromkreis.

Zertifizierungen

  • ATEX
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • cULus
  • cURus
  • EAC

File Numbers

  • cULus – Datei Nr. E56639

Konformität mit Normen

  • ATEX 94/9 EC & 2014/34/EU
  • CSA Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D
  • IEC 60 950-1
  • NEC Klasse 2 (bestimmte Geräte)
  • UL 508 Listed
  • UL 2367 Recognized
  • UL 60950-1 Recognized

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.