Schaltkreis- und Lastschutz

Die Produkte für den Schaltkreis- und Lastschutz schützen Magnetspulen, Relaisspulen, Steuergeräte, Ausgänge von speicherprogrammierbaren Steuerungen und vieles mehr. Sie lassen sich für eine schnelle Installation auf DIN-Schienen montieren und eignen sich hervorragend für Konfigurationen mit hoher Dichte. Wir bieten elektronische Schaltkreisschutzgeräte, Leistungsschalter und Motorschutzsysteme, z. B. modulare Schutzsysteme, Bimetall- und elektronische Motorschutzrelais, Überspannungsschutzgeräte und Filter.

Leistungsschalter

Leistungsschalter

Zu den Leistungsschaltern zählen industrielle Leistungsschalter für DIN-Schienen, Miniatur-Leistungsschalter mit hoher Dichte, Motorschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Miniatur-Leistungsschalter und zusätzliche Schutzgeräte. Wir bieten viele Konfigurationen, Spannungs- und Strombereiche für Ihre Anforderungen an.


Trennschalter

Trennschalter

Unsere Trennschalter sind in festen oder variablen Tiefen und für die Flansch- oder Türmontage erhältlich. Unsere Schalter entsprechen NEMA, IEC und UL. Wir bieten eine Vielzahl an Versionen mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A in offenen und geschlossenen Konfigurationen.


Elektronische Schaltkreisschutzmodule

Elektronische Schaltkreisschutzmodule

Unsere elektronischen Schaltkreisschutzmodule schützen die Nebenstromkreise von 24-V-DC-Schaltnetzteilen. Diese Module überwachen sowohl die Netzspannung als auch Lastströme und bieten im Vergleich zu üblichen thermomagnetischen Leistungsschaltern besseren Schutz.


Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen ermöglichen eine sichere und bequeme Installation von Sicherungen der CC- und J-Klasse sowie von Kleinstsicherungen. Sie eignen sich hervorragend für den Drahtschutz, kleine Motorlasten und den Gruppenschutz kleiner Motorlasten.


Motor-Niederspannungsschutzsysteme

Motor-Niederspannungsschutzsysteme

Motor-Niederspannungsschutzsysteme enthalten eine breite Auswahl an Überlastrelais, geschlossenen Motorschutzkomponenten und modularen Schutzsystemen. Diese Produktangebote umfassen Bimetall-Relais und Überlast-Festkörperrelais sowie Leistungsschalter für den Motorschutz.


Mittelspannungs-Motorschutzsysteme

Mittelspannungs-Motorschutzsysteme

Zu den Mittelspannungs-Motorschutzsystemen gehören Serie 857 „Motor-/Feeder-Schutz“ und Serie 865 „Differenzialschutzrelais“. Diese Serien erfüllen die Anforderungen für den Schutz von Motoren und Beschickungsanlagen.


Ergänzende Motorschutzeinrichtungen

Ergänzende Motorschutzeinrichtungen

Ergänzende Motorschutzeinrichtungen enthalten Überwachungsrelais und Systeme zur Erkennung von Erdschlüssen mit Lichtbogenbildung.


Überspannungsschutz und Filter

Überspannungsschutz und Filter

Überspannungsschutz und Filter erfüllen die Anforderungen für die industrielle Filter- und Überspannungsschutzeinrichtung. Unsere Überspannungsschutzprodukte und Filter schützen Frequenzumrichter, Schütze, Kondensatorbankzuschaltung usw. Sie sind auf DIN-Schiene oder im Schaltschrank montierbar.