Loading

Fotoelektrische Labelsensoren

Labelsensoren sind speziell dafür konzipiert, die steigende und abfallende Flanke von Etiketten auf einer Wange oder Stoffbahn zu erkennen. Sie verwenden fotoelektrische und kapazitive Abtastungstechnologie, um Anforderungen von Verpackungs-/Etikettierungsanwendungen zu erfüllen, für die andere Sensoren nicht ausreichen.

Main Image

Optische fotoelektrische Labelsensoren

Unsere optischen fotoelektrischen Labelsensoren der Serie 45LPT wurden speziell für die Erkennung von Standard- oder opaken Etiketten auf Hochgeschwindigkeits-Materialbahnen entwickelt. Diese Sensoren bieten Lösungen für Anwendungen in der Verpackungsindustrie wie Etikettenzählung, Doppelbogenerkennung bei Materialbahnen oder Markierungserkennung bei lichtdurchlässigen Folien.

Produktdetails