Loading

Optoelektronische Mehrzwecksensoren

Fotoelektrische Mehrzwecksensoren ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb. Sie erfüllen die Anforderungen für die meisten regulären Anwendungen in den verschiedensten Branchen, wie z. B. Fördertechnik, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Förderindustrie.

Main Image
HyperFocal: 0

Hochleistungs-Mehrzwecksensoren

Unsere RightSight™ M30-Hochleistungs-Mehrzwecksensoren der Serie 42AF mit 30 mm bieten leistungsstarke Abtastung in einem robusten, einfach und flexibel zu montierendem Gehäuse. Diese Sensoren eignen sich ideal für Anwendungen, die eine vereinfachte Instandhaltung erfordern. RightSight™-M30-Sensoren können auf einer Oberfläche mit einer 30-mm-Nasenmontage angebracht werden. Oder sie können mit der 18-mm-Sockelmontageoption mit Gewinde montiert werden.

Produktdetails
Main Image

Minisight-Mehrzwecksensoren

Unsere Minisight™-Mehrzwecksensoren der Serie 42KL sind exakt aufeinen der am häufigsten verwendeten Formfaktoren der Industrie zugeschnitten und bieten zahlreiche Zusatzfunktionen. Ihr Gehäuse ist robuster und hält wiederholten Hochdruckreinigungen stand, zudem sind mehrere Statusanzeigen für Leistung, Ausgang und Rand vorhanden. Wenn Sie bereits diese gängige Gehäuseart nutzen, müssen Sie bei einem Upgrade auf MiniSight keine Änderungen vornehmen.

Produktdetails
Main Image

Series 9000-Mehrzwecksensoren

Unsere Series 9000™-Mehrzwecksensoren verfügen über zahlreiche Leistungsmerkmale, mit denen der Betrieb auch in rauen Umgebungen gewährleistet ist. Mit einer Auswahl von nahezu 300 Konfigurationen – darunter mehrere Netzspannungsbereiche, Ausgangsoptionen und Anschlussmöglichkeiten – besitzen die Sensoren der Reihe 9000 die nötige Vielseitigkeit für eine einfache Verbindung mit speicherprogrammierbaren Steuerungen und weiteren elektrischen Verbrauchern.

Produktdetails
Main Image

RightSight-Mehrzwecksensoren

Unsere RightSight™-Mehrzwecksensoren der Serie 42EF wurden für den industriellen Einsatz mit geringer bis mittlerer Belastung entwickelt. Die Sensoren kombinieren die Funktionsmerkmale größerer Lösungen für überragende Erfassungsleistung in einem kleinen und leichter anpassbareren Paket – wenn es auf Form und Größe der Lösung ankommt.

Produktdetails
Main Image

Zylindrische Sensoren aus Edelstahl

Unsere zylindrischen Edelstahl-Mehrzwecksensoren der Serie 42CS sind in einer Vielzahl an Abtastmodi und als Modelle mit Gewinde verfügbar. Sie eignen sich ideal für Nahrungsmittel-, Getränke- und pharmazeutische Anwendungen. Eine innovative Teach-Funktion vereinfacht die Einrichtung—Legen Sie einfach ein ferromagnetisches Metallobjekt auf einen Abschnitt des Sensorgehäuses, um den Teach-Prozess zu initialisieren. Der glatte, saubere Aufbau verhindert die Ansammlung unerwünschter Partikel und vereinfacht die Reinigung.

p
Main Image

Fotoelektrische Mehrzwecksensoren aus 18-mm-Metall

Unsere fotoelektrischen, zylindrischen 18-mm-Metall-Mehrzwecksensoren der Serie 42CM sind für Heavy-Duty-Industrieanwendungen geeignet, die ein zylindrisches 18-mm-Gehäuse nach Industrienorm erfordern. Die fünf möglichen Abtastmodi umfassen Strahlübertragung, diffuse, retroreflektive, polarisierend-retroreflektive und Hintergrundausblendung. Die Sensoren der Serie 42CM eigen sich somit ideal für eine Vielzahl komplexer Anwendungen. Die Ausgänge sind kurzschlussgeschützt, um auch unter unerwarteten Bedingungen für einen kontinuierlichen Betrieb zu sorgen.

Produktdetails
Main Image

Fotoelektrische Mehrzwecksensoren aus 12-mm-Metall

Unsere zylindrischen 12-mm-Metall-Mehrzwecksensoren der Serie 42CF sind in einem robusten, zylindrischen Paket untergebracht. Diese Sensoren sind in drei Betriebsarten verfügbar: Einweg-Lichtschranke, Lichttaster und Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter. Die diffusen Versionen mit 100 mm und 300 mm verfügen über dezentrale und lokale Teach-Optionen, die den Sensor je nach den Anwendungsmerkmalen automatisch auf die optimale Leistung einstellen.

Produktdetails
Main Image

Fotoelektrische Mehrzwecksensoren aus 18-mm-Kunststoff

Unsere fotoelektrischen, zylindrischen 18-mm-Kunststoff-Mehrzwecksensoren der Serie 42CA sind perfekt für den industriellen Einsatz mit geringer bis mittlerer Belastung geeignet. Die Sensoren zeigen durch ein Blitzlicht an, wenn sich die Signalebene zu nah an der Erkennungsschwelle befindet. Diese Funktion ist hilfreich bei der Ausrichtung des Sensors, und sie warnt vor der Erkennung eines Hintergrundes und der Herabsetzung der Anwendungsmerkmale.

Produktdetails