Loading

Lichtleiterverstärker

Unsere Lichtleiterverstärker sind für Anwendungen in der Verpackungsindustrie geeignet, die z. B. die Erkennung von Kleinstteilen, die Teileverifizierung in schwer erreichbaren Bereichen und die Registrierung von Farbmarken erfordern. Unsere Sensoren bestehen aus einer Lichtverstärkungseinheit und einem Lichtwellenleiterkabel, das Sie im Erkennungsbereich installieren können, um die Empfindlichkeit dezentral anzupassen.

Main Image

Schlanke Lichtleiterverstärker

Die schlanken Lichtleiterverstärker der Serie 42FA passen dank ihrer schmalen Bauweise und der flexiblen Montageoptionen nahezu überall hinein. Sie verfügen über eine schnelle Reaktionszeit von 500 Mikrosekunden und über einen großzügigen Erfassungsbereich, der sich mit dem größerer Lichtleiterverstärker vergleichen lässt.

Produktdetails
Lens Position: 840

46DFA – Verstärker in DIN-Schienenausführung

Unser Lichtwellenleiter-Verstärker in DIN-Schienenausführung der Serie 46DFA PHOTOSWITCH® ist ein Doppeldisplay-Modell, das für die Erkennung kleiner Objekte ausgelegt ist. Diese Sensoren eignen sich ideal bei begrenztem Platzangebot oder für Anwendungen, die eine Hochgeschwindigkeits-Erkennung erfordern. Sie werden nebeneinander auf einer DIN-Schiene in einiger Entfernung vom eigentlichen Einsatzbereich montiert. Diese Sensoren bieten eine größere Installationsflexibilität und eine ausgezeichnete Störfestigkeit.

Produktdetails
Main Image

Lichtleiterverstärker mit Digitalanzeige

Unsere Lichtleiterverstärker mit Digitalanzeige der Serie 45FVL sind innovative, auf DIN-Schiene montierbare Lösungen mit hochentwickelten Teileerkennungs-, Diagnose- und Self-Teach-Fähigkeiten in einem schmalen 9-mm-Paket. Die Ready-Point-Teach-Lernfähigkeit vereinfacht die Einrichtung.

Produktdetails
Main Image

LWL-Hochgeschwindigkeitssensoren

Unsere LWL-Hochgeschwindigkeitssensoren der Serie 45FSL stellen eine auf DIN-Schiene montierbare Mehrzwecklösung dar, die sich insbesondere für Anwendungen eignet, bei denen es auf Einfachheit ankommt. Die einzigartige Sammelschienenfunktion senkt die Verdrahtungs- und Installationskosten. Dieses Modell verfügt über schnelle Reaktionszeiten für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und einfache beleuchtete Anzeigen für den Ausgangsstatus und die Stabilität.

Produktdetails
Main Image

Lichtleiterverstärker für den erweiterten Bereich

Unsere Lichtleiterverstärker der Serie 45FPL für den erweiterten Bereich sind kompakte, auf einer DIN-Schiene montierte Sensoren für den Einsatz mit LWL-Kabeln von bis zu 2,2 mm Durchmesser. Diese Sensoren verfügen über große Statusanzeigen und mit nur einem Tastendruck bedienbare Drucktasten für mehrere Richtungen.

Produktdetails