ColorSight-Farb-/Kontrastsensoren
Unsere ColorSight™-Sensoren der Serie 45CLR für Farbe und Kontrast sind eigenständige Farberkennungssensoren mit drei Ausgangskanälen, die eine gleichzeitige Erkennung von drei unterschiedlichen Farben ermöglichen. Es sind auch RS-485-kompatible Modelle verfügbar, die eine Erkennung von bis zu fünf Farben ermöglichen und True-RGB-Werte für die dezentrale Verarbeitung weiterer Farben liefern.