Loading

Erkennung transparenter Objekte

Unsere fotoelektrischen ClearSight™-Sensoren für die Erkennung transparenter Objekte meistern die drei größten Herausforderungen bei der Erkennung mühelos: Kontrast, Formvariationen und feuchte Umgebungen. Unsere Sensoren ermöglichen eine zuverlässige Erkennung von durchsichtigen Materialen, wie Glas- und Kunststoffflaschen oder Folien.

Main Image

ClearSight RightSight-Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte

ClearSight™ RightSight™-Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte verfügen über ein modifiziertes optisches System für die verbesserte Erkennung transparenter Objekte wie Kunststoffflaschen. Sie sind als Niederspannungsmodelle mit 24 V DC oder als universelle Modelle mit 24 V DC/120 V AC oder 220 V AC verfügbar.

Produktdetails
Main Image

ClearSight 9000-Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte

Unser innovatives Optiksystem der ClearSight™ 9000-Sensoren stellt im Bereich der Erkennung von transparenten Objekten eine herausragende Lösung dar. Koaxialleiter und zirkulare Polarisation maximieren den bei der Erkennung transparenter Objekte erreichbaren Kontrast und sorgen für mehr Zuverlässigkeit und höhere Produktivität.

Produktdetails