Loading

Optoelektronische Sensoren mit Hintergrundausblendung

Unsere fotoelektrischen Sensoren mit Hintergrundausblendung eignen sich für Anwendungen, in denen ein Zielobjekt erfasst werden muss, das sich unmittelbar vor einem reflektierenden Hintergrund befindet. Diese Hintergrundausblendung ist vor allem sehr effektiv, wenn das Zielobjekt und der Hintergrund ähnliche Reflektionseigenschaften aufweisen (Beispiel: das vom Zielobjekt reflektierte Licht entspricht in etwa dem vom Hintergrund reflektierten Licht) oder wenn dunkle Zielobjekte vor helleren, stärker reflektierenden Hintergründen erkannt werden müssen.

Main Image

Sensoren mit Hintergrundausblendung für den Nahbereich

Unsere Sensoren mit Hintergrundausblendung für den Nahbereich der Serie 42BA bieten eine hohe Hintergrundausblendungsleistung bei Erfassungsbereichen von bis zu 200 mm (8 Zoll). Diese Art von Abtastung ist für Anwendungen mit einem glänzenden Hintergrund wünschenswert oder in denen es keinen einfachen Zugriff zur Verwendung eines Reflektors gibt.

Produktdetails
Main Image

Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich

Unsere fotoelektrischen Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich der Serie 42BT werden als robustes, kompaktes Paket geliefert. Zwei einstellbare Erfassungsbereiche sind in verschiedenen Modellen für maximale Abtastungsdistanzen von 1 m oder 2 m verfügbar. Die Sensoren eignen sich ideal für die Montage auf einem Förderband oder in einer Beschickungsanlage mit vibrierendem Behälter.

Produktdetails
Main Image

Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich

Unsere Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich der Serie 42BC bieten eine hohe Hintergrundausblendungsleistung bei Erfassungsbereichen von bis zu 2 m (6,6 Fuß). Diese Abtastungskapazität eignet sich für Anwendungen, in denen eine Standard-Einweg-Lichtschranke oder eine retroreflektive Abtastung unpraktisch ist, weil ein einfacher Zugriff auf beiden Seiten des Ziels fehlt oder weil wirtschaftliche Gründe dies verlangen.

Produktdetails