Loading

Rohrförmige kapazitive Näherungssensoren

Unsere rohrförmigen kapazitiven Näherungssensoren der Serien 875C und 875CP bieten einen einstellbaren Schaltabstand und sind mit zwei Statusanzeigen für Leistung und Ausgang ausgestattet. Die Sensoren der Serie 875C sind bündig und befinden sich in einer vernickelten Messingtrommel. Die Versionen der Serie 875CP sind nicht bündig und verfügen über eine Kunststofftrommel. Beide Versionen erfüllen die Gehäusestandards gemäß NEMA 12 und Schutzart IP67 (IEC 529). Als Verbindungsoptionen stehen PVC-Kabel sowie Mikro- und Pico-Steckverbinder zur Verfügung.

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Broschüre zur Objekterkennung Technische Daten zu kapazitiven Näherungssensoren der Serien 875C und 875CP Installationsanleitung für kapazitive Näherungssensoren der Serien 875C, 875CP und 875L

Überblick

  • Erkennen von Metallen, nichtmetallischen Feststoffen und Flüssigkeiten
  • Modelle mit geschirmtem Metall (875C) und ungeschirmtem Kunststoff (875CP)
  • Einstellbarer Schaltabstand
  • 2 oder 3 Leiter
  • Modelle mit PVC-Kabel oder Mikrosteckverbinder
  • 10 bis 48 V Gleichstrom oder 24 bis 240 V Wechselstrom
  • Schließer- oder Öffner-Ausgang
  • Kurzschluss-, Überlast-, Verpolungs- und Störspannungsschutz

Produktauswahl


Spezifikationen

Zertifizierungen
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre zur Objekterkennung SENSOR-BR001
Technische Daten zu kapazitiven Näherungssensoren der Serien 875C und 875CP 875C-TD001
Installationsanleitung für kapazitive Näherungssensoren der Serien 875C, 875CP und 875L 875-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Nutzen Sie die Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

 

Literature Library durchsuchen

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

In unseren Online-Ressourcen finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

 

Support


Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der rohrförmigen kapazitiven Sensoren der Serien 875C und 875CP gehören zum Beispiel:

  • Holz-, Papierzellstoff- und Papierverarbeitung
  • Erkennung von Trockenwaren und Flüssigkeitsständen
  • Flüssigkeitsstandserkennung im Sichtröhrchen
  • Lebensmittelverarbeitung