Loading

Sensoren und Schalter

Wir bieten zuverlässige und flexible Sensoren und Schalter mit hoher Leistung. Wir bieten eine der umfassendsten Produktpaletten in der Branche, einschließlich Näherungssensoren und fotoelektrische Sensoren, Endschalter und Sicherheitsschalter sowie Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID) und Sicherheitskomponenten und -systeme für Bediener. Unser erfahrenes Team nimmt sich auch der schwierigsten Herausforderungen spezieller Anwendungen an.

Sicherheitssensoren zur Bereichsabsicherung

Unsere Präsenz-Sensoren ermitteln den Abstand und die An- oder Abwesenheit eines Objekts. Wir bieten zahlreiche Sensorgeräte für Ihre Anwendungsanforderungen an.

Main Image
Optoelektronische Sensoren

Fotoelektrische Sensoren ermitteln mithilfe eines Lichtstrahls die An- oder Abwesenheit eines Objekts. Wenn Sie lange Schaltabstände benötigen oder das zu erfassende Objekt nicht aus Metall ist, dann ist diese Technologie eine ideale Alternative zu den induktiven Näherungssensoren. Unsere fotoelektrischen Sensoren erfüllen die Ansprüche für den Einsatz in den verschiedensten Branchen, wie z. B. Fördertechnik, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Förderindustrie. Wenn Sie für besondere Einsätze Anschlüsse und Kabel benötigen, die nicht der Norm entsprechen, können wir die Sensoranschlüsse nach Ihren Vorgaben anpassen.

Main Image
Induktive Näherungssensoren

Unsere induktiven Näherungssensoren erkennen Metallobjekte, ohne sie zu berühren. Diese Technologie kommt in Anwendungen zum Einsatz, in denen das zu erkennende Metallobjekt nur einige Zentimeter von der Sensorstirnfläche entfernt ist. Unsere Sensoren können sowohl in Anwendungen der Leichtindustrie-Verpackung als auch in besonders stark beanspruchten Umgebungen wie in den Schweißbereichen der Automobilindustrie oder den Reinigungsbereichen der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.

Main Image
Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren sind eigenständige elektronische Geräte für das berührungsfreie Abtasten von festen und flüssigen Objekten. Für viele Anwendungen, wie z. B. die Überwachung des Wasserstands in einem Tank, ermöglicht es die Ultraschalltechnologie, dass ein einziges Gerät die Aufgaben erledigt, für die normalerweise mehrere Sensoren erforderlich wären. Unsere Sensoren sind in verschiedenen Erfassungsbereichen und Designs und je nach Modell mit einem analogen oder diskreten Ausgang verfügbar.

Main Image
Rohrförmige kapazitive Näherungssensoren

Unsere rohrförmigen kapazitiven Näherungssensoren der Serien 875C und 875CP bieten einen einstellbaren Schaltabstand und sind mit zwei Statusanzeigen für Leistung und Ausgang ausgestattet. Die Sensoren der Serie 875C sind bündig und befinden sich in einer vernickelten Messingtrommel. Die Versionen der Serie 875CP sind nicht bündig und verfügen über eine Kunststofftrommel. Beide Versionen erfüllen die Gehäusestandards gemäß NEMA 12 und Schutzart IP67 (IEC 529). Als Verbindungsoptionen stehen PVC-Kabel sowie Mikro- und Pico-Steckverbinder zur Verfügung.

Main Image
Rohrförmige kapazitive Näherungssensoren

Unsere rohrförmigen kapazitiven Näherungssensoren der Serien 875C und 875CP bieten einen einstellbaren Schaltabstand und sind mit zwei Statusanzeigen für Leistung und Ausgang ausgestattet. Die Sensoren der Serie 875C sind bündig und befinden sich in einer vernickelten Messingtrommel. Die Versionen der Serie 875CP sind nicht bündig und verfügen über eine Kunststofftrommel. Beide Versionen erfüllen die Gehäusestandards gemäß NEMA 12 und Schutzart IP67 (IEC 529). Als Verbindungsoptionen stehen PVC-Kabel sowie Mikro- und Pico-Steckverbinder zur Verfügung.

Main Image
Rekonfigurierbare Swift-E-3D-Sensoren

Die Industrie entwickelt sich immer weiter. Die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich individueller Anpassungsmöglichkeiten haben zu einer wachsenden Nachfrage nach höherer Produktvariabilität geführt und erfordern damit eine flexiblere Fertigung und ein stärkeres Raumbewusstsein. Mit unserem neuen rekonfigurierbaren Swift-E-3D-Sensor können sich Maschinenbauer und Produktionsanlagen auf diese neuen Markttrends einstellen.

Endschalter

Unsere Endschalter sind elektromechanische Geräte, in denen ein Aktor mechanisch mit einer Reihe von Kontakten verbunden ist. Wenn ein Objekt mit dem Aktor in Kontakt kommt, erhalten die Kontakte vom Gerät die Anweisung zum Herstellen oder Unterbrechen einer elektrischen Verbindung. Unsere Endschalter kommen wegen ihrer Robustheit, ihres leicht verständlichen und zuverlässigen Betriebs und ihrer einfachen Installation in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen zum Einsatz.

Main Image
Compact/Precision-Endschalter

Unsere Compact-, Precision- und Small Precision-Endschalter eignen sich auch für die robusten Umgebungen industrieller Anwendungen. Jede Ausführung weist genormte Montagemaße und Betriebsmerkmale auf. Unsere 802B-Produktreihe von Endschaltern kann auch in Bereichen montiert werden, in denen herkömmliche NEMA-Endschalter aufgrund ihrer Größe und Montageoptionen nicht verwendet werden können.

Main Image
Endschalter für Gefahrenbereiche

Unsere Schalter für explosionsgefährdete Bereiche kommen beispielsweise in Raffinerien, Brennereien, Getreidesilos und Getreidemühlen zum Einsatz, in denen gefährliche Gase und andere Stoffe vorhanden sein können.

Main Image
Hochbelastbare Endschalter

Unsere Heavy-Duty-Endschalter sind ideal für Anwendungen, die Bemessungswerte für hohe Steuerlasten, kleine Größen und ein hohes Maß an Vielseitigkeit erfordern. Wir verfügen über eine große Auswahl von Arbeitsköpfen und Bedienungshebeln.

Main Image
Endschalter aus Metall

Unsere Endschalter der Serie 802K, 30 mm, Metall, verfügen über eine Vielzahl an Optionen, darunter Sprungkontakte, Schleichkontakte mit zwei, drei oder vier Kontaktkonfigurationen und eine Auswahl an Betätigungshebeln. Sie können den Kopf vor der Installation in Schritten von 90° drehen, um die Montage zu erleichtern. Die Serie 802K eignet sich ideal für nicht sicherheitsrelevante Anwendungen.

Prozess-Sensorik

Die Prozess-Sensorik gibt Informationen zu Regelgrößen für den automatischen Geräteablauf oder für die manuelle Bedienung aus. Unsere Prozess-Sensorik mit elektromechanischen und elektronischen Sensoren kann Ihre Betriebskosten beträchtlich senken, da sie Prozesse und Systeme optimiert, Ausfallzeiten reduziert und teure Geräte und Sicherheitsvorrichtungen schützt.

Main Image
Drucksensoren

Zu unseren Drucksensoren gehören Industrieausführungen robuster elektromechanischer Druckregelungen sowie elektronische Drucksensoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Unsere Steuerungsprodukte unterstützen mehrere Schalt- und Ausgabeanforderungen. Sie können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen einsetzen.

Main Image
Temperatursensoren

Unsere Temperatursensoren und Prozesssteuerungen bieten eine schnelle Einrichtung und präzise Temperaturverwaltung und -steuerung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Main Image
Füllstandssensoren

Unsere Füllstandssensoren sind Heavy-Duty-Geräte für die Industriesteuerung. Sie öffnen und schließen die Kontakte bei Veränderungen des Füllstandes. Füllstandssensoren sind in fünf unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, sowohl mit Motor-Bemessungsdaten als auch mit Bemessungswerten für Steuerlastkontakte.

Main Image
Durchflusssensoren

Unsere Durchflusssensoren der Serie 839E dienen zur Überwachung und Anzeige der Durchflussrate von Flüssigkeiten in einem Bereich von 0,03 bis 3 m/s.  Diese Sensoren messen sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur und sind in zwei Sondeneinführungslängen verfügbar.

Main Image
Drehzahlschalter

Die Drehzahlschalter unserer Serie 808 stellen ein elektrisches Kontaktsignal mit einer bestimmten Geschwindigkeit für Gegenstrombremsen, Anti-Gegenstrombremsen, Drehzahlüberwachung und Drehrichtung bereit.

Main Image
Speed Sensing Switches

Our Bulletin 808 Speed Sensing Switches provide an electrical contact signal at a determined speed for plugging, anti-plugging, speed sensing, and direction of rotation.

Identifikationsgeräte

Die Identifikationsgeräte eignen sich ideal zur Verfolgung und Dokumentation von Produkten beim Durchlaufen des Fertigungsprozesses. Die Identifikationsgeräte mit hochfrequentem RFID-System und Codeleser-Sensoren sind eine effektive Lösung für Anwendungen in der Automobil-, Fördertechnik-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Main Image
48CR – Codeleser

Die Codeleser der Serie 48CR sind die kleinsten industriellen Codeleser auf dem Markt. Diese robusten, kompakten Lösungen können 1D-, 2D- und DPM-Codes decodieren und sogar beschädigte und unvollständige Symbole lesen. Der 48CR unterstützt Ethernet/IP™ und kann über das Add-On-Profile der Anwendung Studio 5000 Logix Designer oder über den eingebetteten visuellen WebConnect-Browser konfiguriert werden.

Main Image
Hochfrequenz-Radiofrequenz-Identifikation

Unsere hochfrequenten Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID) der Serie 56RF sind IO-Link-fähig und eignen sich ideal für die Verfolgung und Dokumentation von Produkten beim Durchlaufen des Fertigungsprozesses in Leichtindustrieanwendungen. Die RFID-System-Tags, -Transceiver und -Schnittstellen erfüllen den offenen Standard ISO 15693 für Hochfrequenz. IO-Link macht sie zu einer intelligenten Track-and-Trace-Lösung, die sich einfach in The Connected Enterprise integrieren lässt und Daten aus dem Fertigungsbereich direkt an ein Steuerungssystem liefern, um die Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.

 

Schalter für Gefahrenbereiche

Unsere Schalter für explosionsgefährdete Bereiche kommen beispielsweise in Raffinerien, Brennereien, Getreidesilos und Getreidemühlen zum Einsatz, in denen gefährliche Gase und andere Stoffe vorhanden sein können.

Main Image
Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere pneumatischen Rotacam™-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche bieten eine Trennung der Druckluftversorgung für eine Maschine. Die pneumatischen Lifeline™ 4 -Schalter für explosionsgefährdete Bereiche sind pneumatische Sicherheitsschalter mit Seilzug, die offene pneumatische Maschinen und Förderbandeinrichtungen schützen. Diese Schalter sind unempfindlich gegenüber Vibrationen, die von der Maschine verursacht werden.

Main Image
Explosionsgeschützte Guardmaster-Schalter

Unsere explosionsgeschützten Guardmaster-Schalter verfügen über abgeschlossene druckfeste und schlagwettergeschützte Kontaktblöcke, sodass sie gemäß europäischer Klassifizierung für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und 2 geeignet sind. Sie haben dieselben Sicherheitsfunktionen und Funktionsprinzipien wie die herkömmlichen Guardmaster®-Schalter. Alle für den Ex-Bereich geeigneten Guardmaster-Schalter entsprechen den strengen Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen.