GuardLink-Technologie
Die GuardLink™-Technologie ist ein sicherheitsbasiertes Kommunikationsprotokoll, das die Sicherheitstechnik mit dem Connected Enterprise verbindet. Intelligente Allen-Bradley® Guardmaster®-Sicherheitsgeräte mit GuardLink-Technologie liefern Informationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Gleichzeitig wird die Sicherheit verbessert und die Effizienz gesteigert - sowohl maschinen- als auch anlagenweit.
GuardLink-fähige Geräte bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen, auf die nur über einen GuardLink-fähigen Verbindungsanschluss zugegriffen werden kann. Zu den Vorteilen der GuardLink-Technologie gehören:
- Deutlich verbesserte Fehlerbehebung durch Echtzeitdaten, kontextuelle Diagnosedaten und Sensorzustandsdaten
- Geräteaustausch ohne Neukonfiguration
- Vereinfachte Integration in die Rockwell Automation-EtherNet/IP™-Architektur
Produkte
Publikationen
- Broschüre zur GuardLink-Technologie – CS, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, NL, PL, PT, TR, ZC, ZH
- Produktprofil für GuardLink-fähige Verbindungsanschlüsse
- Produktprofil für Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle der Serie 440R-ENETR
- Produktprofil für das Guardmaster DG Dual GuardLink- Sicherheitsrelais
- Interaktive Broschüre zu intelligenter Sicherheit
Videos
- Intelligente Sicherheit: Fehlerbehebung von Anwendungen mit GuardLink – EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
- Intelligente Sicherheit: Remote-Fehlerbehebung – EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
- Intelligente Sicherheit: Vorausschauende Wartung – EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
- Intelligente Sicherheit: Höhere Maschinenbetriebszeit durch Sicherheitsdaten – EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
- GuardLink: Einsatz von intelligenten Sicherheitsgeräten in einem Connected Enterprise
- Intelligente Sicherheit für höhere Leistung