概览
- 由于具有模块化设计,您可以独立、灵活地选择 I/O、终端类型和网络接口
- 通过数字、模拟和专业模块支持各种应用
- 采用方便的卡入式安装,支持带电插拔 (RIUP),允许用户在系统运行期间更换模块,连接线缆
- FLEX I/O-XT™ 极端环境模块的额定温度为 -20 至 +70 °C(-4 至 +158°F),并与 ControlLogix-XT™ 极端环境系统兼容
- 提供敷形涂覆模块
- 每个 I/O 模块都需要一个接线柱,上面有用于 I/O 接线的连接点
1794 FLEX I/O 数字模块
- 覆盖很广的电气范围
- 密度为 8 - 32 点
- 某些模块上提供了隔离型输入或输出、保护输出、电子熔丝或诊断
1794 FLEX I/O 模拟模块
- 可单独配置的通道
- 许多模块上都具有可选择的输入滤波器
- 单端或差分输入
- 板载整定
- 内部校准
- 提供热电偶、热电阻和 HART(可寻址远程传感器数据通路)模块
1794 FLEX I/O 特殊模块
- 频率模块
- 超高速计数器模块
- 脉冲计数器模块
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
FLEX I/O 和 FLEX I/O XT 产品简介 | 1794-PP019 | |
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook | MIGRAT-PP066 |
认证
- ATEX
- C-Tick
- CE 认证
- ControlNet
- cULus 认证
- IECEx
- 船舶认证
- 摩洛哥
- ODVA
- RCM
- SIL 2
- UKCA
- UL 标记,I 类,2 分区
FLEX I/O 保形涂层产品符合或超过以下标准:
- ANSI / ISA-S71.04-1985 G1、G2 和 G3 类环境
- CEI IEC 6065A-4 1 和 2 类环境
- UL 746E