规格
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- 经过 TÜV 认证
功能安全数据
- PFHd = 1.00E-7(每小时危险故障概率)
- T1 = 20(验证测试间隔)
标准安全等级
EN ISO 14119 和 GS-ET-31,可用于最高类别 3、符合 EN ISO 13489-1 性能等级 d 要求的安全应用,以及 EN 60204-1 的应用领域。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
安全开关宣传册 | GLSAFE-BR002 | |
安全交换机规范技术数据 | SWITCH-TD001 | |
Prosafe 电子运动停止单元安装说明 | 440T-IN035 |