规格
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名
- 经过 TÜV 认证
安全等级
类型 2 联锁装置,符合 ISO 14119 标准
功能安全数据
参见出版号 SAFETY-SR001。
标准合规性
- ISO 14119
- IEC 60947-5-1
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
安全开关宣传册 | GLSAFE-BR002 | |
安全交换机规范技术数据 | SWITCH-TD001 | |
Elf 和 Cadet 3 安装说明 | 440K-IN001 |