概览
- 长距背景抑制散射感应模式
- 可调距离设置
- 超薄扁平外壳设计
- 易见型状态指示灯
- Pico QD 和 2 米(6.6 英尺)电缆版本
- NPN 和 PNP 输出
- 短路保护输出
- 快速 2 ms 响应时间
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001 |
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- c-UL
- UL 认证
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感应式设备宣传册 | SENSOR-BR001 |