概览
- 包括刀片式端子
- 包括 DPDT 或 3PDT
- 15 A,B300 触点等级
- 包括标准开/关信号指示灯
- 包括可选明亮状态指示灯、 按压测试和手动超控
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 700 通用插入、固态和特殊功能继电器宣传册 | 700-BR018 |
认证
- CE 认证
- CSA 认证
- cULus 列名 文件号 E3125;指南号NLDX/NLDX7(与上述 Bulletin 700-HN 插座结合使用时)
- cULus 认证 文件号 E3125;指南号 NLDX2/NLDX8
- UL 认证 — 文件号 229473
标准合规性
- CSA C22.2 No. 14
- EN 61810-1
- UL 508