概览
- 细长型结构,节省面板空间
- 16 A SPDT 触点等级
- 8 A DPDT 触点等级
- 线圈和触点端子隔离
- 提供卡入式标记系统
- 包括用于识别控制电压类型的颜色代码
- 包括可选镀金触点
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 700 通用插入、固态和特殊功能继电器宣传册 | 700-BR018 | |
Bulletin 700-HK 继电器产品简介 | 700-PP023 |
认证
- CE 认证
- 关键系统属性认证 — 文件号 75088
- cULus 登记 — 文件号 3125;指南号 NLDX/NLDX7(与 Allen-Bradley 插座搭配使用)
- UL 承认 — 文件号 E3125;指南号 NLDX2/NLCX8
标准合规性
- CSA 22.2 No. 14
- EN61810-1
- UL 508