概览
- 符合 EN 50205 (Type B) 要求
- 可通过红色护盖快速识别安全电路
- 顶部面板上有接线图
- 包括触点材料选项:银镍 (AgNi) 以及镀金的银镍 (AgNi+Au)
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 700-HPS PCB 插针式安全控制继电器产品简介 | 700-PP031 |
认证
- CE 认证
- 关键系统属性认证 — 文件号 229473
- cULus 登记 — 文件号 E3125;指南号 NLDX/NLDC7(与 Bulletin 700-HN123 插座搭配使用时)
- cURus 承认 — 文件号 E3125;指南号 NLDX2/NLDX8
- 已通过 IMQ 认证
- TUV 认证
标准合规性
- CSA 22.2 No. 14
- EN 50205
- EN 61810-1
- UL 508