800F 22 mm 圆形操作器
我们的 Bulletin 800F 22 mm 圆形操作器系列满足苛刻的性能指标。我们采用前沿的实体建模方法和有限元分析,以优化我们按钮的耐用性和 性能 。
我们的 Bulletin 800F 22 mm 圆形操作器系列满足苛刻的性能指标。我们采用前沿的实体建模方法和有限元分析,以优化我们按钮的耐用性和 性能 。
22 毫米面板后组件包含一个旋转卡圈,便于单手拆卸锁定件。您可将任何面板后组件与任何操作器结合使用。我们还提供了面板后附件,包括扳手、螺丝、插件端子、速断件和螺纹复位杆。
我们的 22 毫米装配站包括压铸铝、封闭和吊挂式选件。
Bulletin 800MB/800MR 油封操作器坚固耐用,适用于重载应用。我们提供的是类型 13 油封按钮,在设计上突出耐用性,适合在恶劣环境中使用。
我们的 Bulletin 800FD 一体式操作器专为符合全球标准而设计。这些操作器包括急停开关和指示灯,并配有指示灯或白炽灯照明选件。现在,仅需一个产品目录号就可以订购完整装配的产品,这使得库存和安装工作更为简单。
我们的 Bulletin 800FC 吊挂式按钮盒使用节省时间的 Bulletin 800F 22.5 mm 按钮系列来尽量减少库存和提高效率。我们还提供多种选件和定制选件,可以满足您的独特需求。