文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
急停和使能开关宣传册 | GLSAFE-BR004 |
认证
- 已通过 CCC 认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名
- 经过 TÜV 认证
- 获得 UKCA 认证,符合所有适用法规
安全等级
双通道,适用于类别 3 或 4 系统
标准合规性
- ANSI B11.19
- ANSI R15.06
- IEC/EN 60204-1
- IEC/EN 60947-5-1
- IEC/EN 60947-5-8
- ISO 10218
- ISO 11161
- NFPA 79