工业不间断电源
我们的 Bulletin 1609-B 工业不间断电源具有 1609-D 系列的坚固工业设计和性能,没有联网和可扩展电池功能。这些电源可采用 DIN 导轨安装或面板后的安装,可在高达 50 °C (122 °F) 的温度下运行,并带可选电池。
我们的 Bulletin 1609-B 工业不间断电源具有 1609-D 系列的坚固工业设计和性能,没有联网和可扩展电池功能。这些电源可采用 DIN 导轨安装或面板后的安装,可在高达 50 °C (122 °F) 的温度下运行,并带可选电池。
我们的 Bulletin 1609-P 工业不间断电源采用强大的高密度双转换在线 UPS,适合在工业环境中使用。这些电源通常组装成塔式配置,并安装在控制面板外部。
我们的 Bulletin 1609-D 系列工业不间断电源为工业应用而设计。这些电源包括远程控制功能,可在生产环境中使用的控制面板内运行。