我们提供多种电源解决方案。从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都为提供可靠性和可靠运行而设计。
开关电源
我们的 Bulletin 1606 开关模式电源包括四个产品系列,可以满足大多数全局单相和三相应用的要求。这些单元的设计和制造可经受大范围的交流和直流输入电压,经过测试,符合全球安全标准。
ArmorPower On-Machine 电源
我们的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 电源适用于因线路损耗而产生电压降的应用,以及小尺寸、高效率和可靠性非常关键的应用。这些电源的防护等级为 IP67,具有 50-200 W 范围内的多种型号,符合去掉传统防护罩的趋势,可在机器上和工厂车间中安装。这些电源采取真空密封以提供较大程度的抗冲击性、抗振性和防湿性能。
不间断电源
Bulletin 1609 不间断电源专为工业型应用而设计。其符合世界范围的工业和通用应用要求,最高可达 10 kVA。这些单元已经过全面认证,可提供后备交流电源来弥补电压瞬降、骤降或短暂的线路功率损失。
控制电路变压器
我们的全球控制电路变压器设计用于减少控制电路的供电电压,从而为操作员提供更大的安全性。在所有设备上均提供了 IP2X 手指保护端子盖和熔断器盖以提高工作场所安全性。我们的变压器可将控制电路与电源和照明电路隔离。它们可承受电磁元件通电时引起的瞬时电流浪涌而不会损失 NEMA ICS2-100 要求的次级电压稳定性。
电压骤降保护器
Bulletin 1608 DySC® 电压骤降保护器针对会造成长时间制造停机和设备损坏的电压骤降和瞬时断电提供保护。这些 DySC 保护器不需要电池,无运动部件,只需少量维护。它们适用于需要长达 5 秒的电压骤降跨越保护的灵敏电子器件和制造过程。
在有关工业组件的 ROK 探讨第 7 集,Bill 和 Paul 将与工业控制领导 Derrick Hinds 讨论在选择电源时更重要的因素,以及在选择电源时所犯的典型错误。