概览
- 提供附加模拟 I/O、数字 I/O 和特殊功能
- 提供可拆卸端子块,便于安装、维护和布线
2085 模拟量扩展 I/O 模块
- 可提供模拟输入和输出模块:4 通道、8 通道、隔离
- 高分辨率
- 高精度
2085 数字量扩展 I/O 模块
- 提供多种直流和交流数字量模块以满足不同应用需求
- 不仅可以提供继电器输出模块而且还可以为项目需求提供固态输出模块
- 提供高密度数字量 I/O 模块以减少接线所占空间
2085 特殊功能扩展 I/O 模块
- 提供热电阻输入模块(RTD)(4 通道,隔离)
- 可提供热电偶 (TC) 模块:4 通道、隔离
- 高精度
2085 母线终端扩展 I/O 模块
- 终端盖板
工具和资源
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Micro800 控制器系列电子书 | 2080-BR001 |
认证
- C-Tick
- CE 认证
- cULus 认证
- 危险环境 1 类 2 分区
- KC