概览
- 丰富的功能可满足各种应用项目的需要
- 支持的网络包括 EtherNet/IP™、DeviceNet™ 和 DH-485(仅限本地)
- 软件匹配可防止系统内的不正确定位
- 用于 I/O 接线的手指保护端子块
- 尺寸小,所占用的面板空间减少
- 集成高性能 I/O 总线
- 用于记录 I/O 端子标号的标签
- 提供数字量、模拟量和特殊功能 I/O 模块
1762 MicroLogix™ 数字量扩展 I/O 模块
- 8、16 或 32 个输入或输出
- 交流和直流电压
- 带 8 个输入和 6 个触点输出的组合模块
- 交流/直流继电器输出模块
1762 MicroLogix 模拟量扩展 I/O 模块
- 带 4 个差分输入的输入模块
- 带 4 个单端输出的输出模块
- 带 2 个差分输入和 2 个单端输出的组合模块
1762 MicroLogix 特殊功能扩展 I/O 模块
- 带 4 个输入通道的热电阻模块
- 带 4 个输入通道和一个 CJC 传感器的热电偶模块
每个控制器的扩展 I/O 模块的最大数量:
控制器 | I/O 模块,最多 |
---|---|
MicroLogix 1100 | 4 |
MicroLogix 1200 | 6 |
MicroLogix 1400 | 7 |
文档
认证
- CE 认证
- cUL 认证(符合 CSA C22.2 No. 142)
- UL 认证 (508)
- 危险环境 I 类 2 分区,危险场所 A、B、C、D 组(UL1604,cUL 符合 CSA C22.2 No. 213)