OptixPanel 图形终端
是什么让我们的新图形终端脱颖而出? OptixPanel™ 图形终端在密封 HMI 设备中提供媲美 PC 的用户体验。无需采取操作系统安全防护措施,在小型应用中性价比极高。这些图形终端可选广泛的屏幕尺寸、面板边框类型、纵横比和触摸屏技术,支持轻扫、捏合等手势操作,便于轻松集成至工厂车间。
2023 日历年第三季度提供
是什么让我们的新图形终端脱颖而出? OptixPanel™ 图形终端在密封 HMI 设备中提供媲美 PC 的用户体验。无需采取操作系统安全防护措施,在小型应用中性价比极高。这些图形终端可选广泛的屏幕尺寸、面板边框类型、纵横比和触摸屏技术,支持轻扫、捏合等手势操作,便于轻松集成至工厂车间。
2023 日历年第三季度提供
我们的 PanelView™ 5000 图形终端使用 Studio 5000 View Designer™ 软件实现直观的现代设计和增强的 Logix 集成。通过这种集成,工程师只需输入一次配置信息,即可将其用于整个自动化设计。它还可以通过适用于点动应用项目的 HMI 按钮、可扩展的矢量图形和用于提供诊断信息的预配置系统条帮助您构建现代应用项目。
我们的 Bulletin 2711R PanelView™ 800 图形终端是面板安装型显示设备,可提供键盘或触摸屏选项以便操作员输入。这些图形终端提供 4 到 10 英寸的显示器尺寸,并且与微型和小型控制器兼容。它们包含高性能处理器、高分辨率显示器以及高速闪存和动态内存。内置以太网和串行通信端口支持各种网络。这些终端具有远程监控功能,提高了可用性。
我们的 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7 图形终端包括标准版本和高性能版本,可提供 4...19 英寸的宽屏显示画面尺寸。使用 FactoryTalk® View Machine Edition 构建您的应用,有助于简化配置和强化您的集成架构解决方案。这些终端包括以太网连接,使您能够通过 VNC 连接从远程位置监视应用项目。
我们的 Bulletin 2711C PanelView™ Component 图形终端是面板安装型显示设备,可提供键盘或触摸屏选项以便操作员输入。我们的 Bulletin 2711C PanelView™ 组件 C200 和 C300 图形终端将于 2018 年 6 月 30 日停产,不再销售。建议客户迁移至 PanelView 800 图形终端。