概览
PanelView Plus 7 Standard
- 包括 Windows CE 6.0 标准功能和彩色 TFT LCD、18 位彩色图形
- 提供带键盘选件的 4 至 15 in. 的宽屏显示画面尺寸
- 通过 VNC 连接和 FactoryTalk ViewPoint 从远程位置对应用进行监控
- 使用 SD 卡或 USB 闪存盘快速复制和恢复操作员界面
- 包括电子邮件和短信通知功能
- 包括 512 MB 内存和 512 MB 非易失性内存(大约 80 MB 的可用用户内存)
- 与连接到一部控制器的 FactoryTalk Machine Edition 软件搭配使用时,可提供 100 个屏幕以及 500 项警报
- 提供支持 IEEE 1588 的以太网 1 x RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X
- 具有单独的或设备级环网以太网端口以实现网络连通性
- 包括适用于 Allen‑Bradley® 品牌和非品牌终端的选件
PanelView Plus 7 Performance
- 包括 Windows 10 IoT 核心 (LTSC) 操作系统与彩色 TFT LCD、18 位彩色图形
- 提供带键盘选件的 7 至 19 in. 的宽屏显示画面尺寸
- 包括视频回放支持,这可以提供高级用户帮助功能
- 通过 VNC 连接和 FactoryTalk ViewPoint 从远程位置对应用进行监控
- 使用 SD 卡或 USB 闪存盘快速复制和恢复操作员界面
- 包括电子邮件和短信通知功能
- 包括 4GB 内存和 20GB 非易失性存储器(大约 2GB 的可用用户内存)
- 具有两个支持设备级环网、线形或星形网络拓扑结构的以太网端口
- 包括适用于 Allen-Bradley 品牌和非品牌终端的选件
敷形涂覆版本
不锈钢版本
ArmorView Plus 7 版本
|
其他信息
请使用提示和技巧视频的 YouTube 播放列表,充分利用 PanelView HMI 与 FactoryTalk View ME 软件:
PanelView Plus 与 FactoryTalk View Machine Edition
我们广受欢迎的视频包括:
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 操作员界面产品简介 | 2711P-PP013 | |
PanelView 操作员界面系列功能比较 | 2711P-SP011 | |
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 标准型 4...15 英寸显示屏采购规范 | 2711P-SR003 | |
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 高性能型 7...19 英寸显示屏采购规范 | 2711P-SR002 |
认证
- ATEX 区域 2、22(仅限标准版)
- INMETRO 区域 2、22(仅限标准版)
- CCC Ex(仅限标准版)
- CE (EMC)
- CE (LVD)
- cULus 列名,I 类 2 分区 A、B、C 和 D 组(所有终端);II 类 2 分区 F 和 G 组(仅限标准版);III 类(仅限标准版)
- EAC(仅限标准版)
- KC
- RCM 或 RMS
- RoHs